Gamme de livraison

Gamme
Commutateurs de commande
Identificateur de type
T3
Fonction de base
Inverseurs
avec manette noire et plastron
Contacts
4
Degré de protection
Face avant IP65
Forme
Montage encastré
000Z079
Schéma
115S290-2
Angles de rotation
45 °
Comportement de coupure
à accrochage
avec position « 0 »
Numéro de traitement
15422
N° de plastron
115K027
plastron
2-0-1
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
15 kW
Courant assigné ininterrompu [Iu]
32 A
Remarque sur le courant assigné ininterrompu Iu
Courant assigné ininterrompu Iu spécifié pour la section maximale.
Nombre de galettes
2 Galette(s)

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Interrupteurs-sectionneurs selon IEC/EN 60947-3
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteouvert
-25 - +50 °C
Température ambiantesous enveloppe
-25 - +40 °C
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Tenue aux chocs
15 g
Position de montage
Quelconque
Circuits électriques
Caractéristiques électriquesTension assignée d'emploi [Ue]
690 V AC
Caractéristiques électriquesCourant assigné ininterrompu [Iu]
32 A
Caractéristiques électriquesRemarque sur le courant assigné ininterrompu Iu
Courant assigné ininterrompu Iu spécifié pour la section maximale.
Charge max. admissible en service intermittent, Classe 12SI 25 % FM
2 x Ie
Charge max. admissible en service intermittent, Classe 12SI 40 % FM
1.6 x Ie
Charge max. admissible en service intermittent, Classe 12SI 60 % FM
1.3 x Ie
Tenue aux courts-circuitsavec fusible
35 A gG/gL
Courant assigné de courte durée (1 s) [Icw ]
650 Aeff
Remarque sur le courant assigné de courte durée admissible Icw
courant d'1 seconde
Courant de court-circuit conditionnel [Iq]
1 kA
Pouvoir de coupure
Pouvoir assigné de fermeture cos ϕ selon IEC 60947-3
320 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3230 V
260 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3400/415 V
260 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3500 V
240 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3690 V
170 A
Séparation sûre selon EN 61140entre les contacts
440 V AC
Séparation sûre selon EN 61140Pertes par effet Joule par circuit sous Ie
1.1 W
Séparation sûre selon EN 61140Pertes par effet Joule par circuit électrique auxiliaire sous Ie (AC-15/230 V)
1.1 W
Longévité mécanique [manœuvres]
> 0.5 x 106
Fréquence de manœuvres max. [Man./h]
1200
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]220 V 230 V [P]
5.5 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]230 V étoile-triangle [P]
7.5 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]400 V 415 [P]
11 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]400 V étoile-triangle [P]
15 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]500 V [P]
15 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]500 V étoile-triangle [P]
18.5 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]690 V [P]
11 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]690 V étoile-triangle [P]
22 kW
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur230 V [Ie]
23.7 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur230 V étoile-triangle [Ie]
32 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur400V 415 V [Ie ]
23.7 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur400 V étoile-triangle [Ie ]
32 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur500 V [Ie ]
23.7 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur500 V étoile-triangle [Ie ]
32 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur690 V [Ie ]
14.7 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur690 V étoile-triangle [Ie ]
25.5 A
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
7.5 kW
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
15 kW
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
15 kW
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
15 kW
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur230 V [Ie ]
32 A
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur400 V 415 V [Ie ]
32 A
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur500 V [Ie ]
26.4 A
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur 690 V [Ie ]
17 A
Tension continueDC-1, interrupteurs L/R = 1 msCourant assigné d’emploi [Ie ]
25 A
Tension continueDC-1, interrupteurs L/R = 1 msTension par contact en série
60 V
Tension continueDC-21A, [Ie ]Courant assigné d’emploi [Ie ]
1 A
Tension continueDC-21A, [Ie ]Contacts
1 Nombre
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms24 VCourant assigné d’emploi [Ie ]
25 A
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms24 VContacts
1 Nombre
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms48 VCourant assigné d’emploi [Ie ]
25 A
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms48 VContacts
2 Nombre
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms60 VCourant assigné d’emploi [Ie ]
25 A
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms60 VContacts
3 Nombre
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms120 VCourant assigné d’emploi [Ie ]
12 A
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms120 VContacts
3 Nombre
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms240 VCourant assigné d’emploi [Ie ]
5 A
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms240 VContacts
5 Nombre
Tension continueDC-13, commutateurs de commande L/R = 50 msCourant assigné d’emploi [Ie ]
20 A
Tension continueDC-13, commutateurs de commande L/R = 50 msTension par contact en série
24 V
Fiabilité des contacts sous 24 V DC, 10 mA [Taux de ratés]
< 10-5,< 1 échec sur 100 000 opérations de commutation HF
Sections raccordables
âme massive ou multibrins
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Souple à embout selon DIN 46228
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 4) mm2
Vis de raccordement
M4
Couple de serrage vis de raccordement
1.6 Nm
Grandeurs caractéristiques relevant de la sécurité
Remarques
Valeurs B10d selon EN ISO 13849-1, tableau C1
Caractéristiques électriques homologuées
Circuits électriquesTension assignée d'emploi [Ue]
600 V AC
Circuits électriquesCourant assigné ininterrompu max.Circuits principauxUtilisation générale
25 A
Circuits électriquesCourant assigné ininterrompu max.Circuits auxiliairesGeneral Use [IU]
10 A
Circuits électriquesCourant assigné ininterrompu max.Circuits auxiliairesPilot Duty
A 600
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés120 V AC
1.5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés200 V AC
3 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés240 V AC
3 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés200 V AC
3 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés240 V AC
3 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés480 V AC
7.5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés600 V AC
10 HP
Short Circuit Current RatingValeur nominale de base
5 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
40 A
Short Circuit Current RatingValeur nominale défaut élevée
10 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
40, Class J A
Sections raccordables à âme massive ou souples avec embout
14 - 10 AWG
Sections raccordables Vis de raccordement
M4
Sections raccordables Couple de serrage
17.7 lb-in

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
32 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
1.1 W
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
-25 °C
Température d’emploi max.
+50 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement avec toit de protection.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Sectionneur (EC001105)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Commutateur (ecl@ss10.0.1-27-37-14-05 [AKF062013])
modèle
contacteur/disjoncteur
nombre de pôles
2
avec position 0
oui
avec retour automatique à la position 0
non
courant permanent nominal (Iu)
32 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
23.7 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
12 kW
classe de protection (IP), face avant
IP65
degré de protection (NEMA), façade
12
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
convient pour montage au sol
non
adapté à une fixation frontale
oui
adapté à un montage en distributeur
non
adapté à un montage intermédiaire
non
appareil complet dans un boîtier
non
matériau du boîtier/corps
plastique
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante courte
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis

Homologations

Product Standards
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
Yes, with an alternative front plate and/or terminal markings to those of the IEC type in combination with "+NA" (105864)
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12

Encombrements

115X422
② Porte-étiquette ZFS-... non compris dans la livraison