Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Akcesoria
Wyzwalacz wzrostowy
Napięcie uruchamiania
120 V 60 Hz
Typ napięcia
Napięcie standardowe
Uruchamianie prądowe
AC
Sposób podłączenia
Zaciski śrubowe
Stosowane do
Wyzwalacz wzrostowy PKZ0(4), PKE
Stosowane do
PKZM0
PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKZM01
PKE
Uwagi
Możliwość montażu na lewo od:
Wyłącznik silnikowy
Nie można łączyć z:
Wyzwalacz podnapięciowy U‐PKZ0

Dane Techniczne

Dane ogólne
Przekrój doprowadzeńDrut lub Linka, z tulejką
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Przekrój doprowadzeńDrut lub linka
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) AWG
Napięcie uruchamiania
120 V 60 Hz
Zakres pracy
Napięcie przemienne
0,7- 1,1 x Us
Pobór mocy
ACMoc przyciągania [Przyciąganie]
5 VA
ACMoc trzymania [Zatrzymanie]
3 VA

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0.5 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Shunt release (for power circuit breaker) (EC001023)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyzwalacz prądu roboczego (ecl@ss10.0.1-27-37-04-18 [AKF016013])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
120 - 120
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0
Voltage type for actuating
AC
Initial value of the undelayed short-circuit release - setting range
0
End value adjustment range undelayed short-circuit release
0
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Suitable for power circuit breaker
Nie
Suitable for off-load switch
Nie
Suitable for motor safety switch
Tak
Suitable for overload relay
Nie

Aprobaty

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No