Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Arbeidsstroomafschakelspoel
Bedieningsspanning
120 V 60 Hz
Spanningstype
Standaard spanningen
Stroombediening
AC
Aansluittechniek
Schroefklemmen
Toepasbaar voor
Arbeidsstroomafschakelspoel PKZ0(4), PKE
Toepasbaar voor
PKZM0
PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKZM01
PKE
aanwijzingen
Kan links gemonteerd worden van:
Motorbeveiligingsschakelaar
Kan niet worden gecombineerd met:
Onderspanningsonderbreker U-PKZ0

Technical data

Algemeen
Aansluitdiameterseenaderig of soepel, met aderhuls
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
AansluitdiametersMassief of meeraderig
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) AWG
Bedieningsspanning
120 V 60 Hz
arbeidsbereik
Wisselspanning
0,7- 1,1 x Us
opgenomen vermogen
ACAantrekvermogen [Aantrekken]
5 VA
ACHoudvermogen [Houden]
3 VA

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0.5 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Beveiligingsunit vermogensschakelaar (EC001023)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Arbeidsstroomactivator (ecl@ss13-27-37-04-18 [AKF016018])
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
0 - 0 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
120 - 120 V
Nom. stuurspanning bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering
0 A
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering
0 A
Opgenomen vermogen
0.5 W
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Aantal contacten als maakcontact
0
Aantal contacten als verbreekcontact
0
Aantal contacten als wisselcontact
0
Geschikt voor vermogensschakelaar
No
Geschikt voor lastschakelaar
No
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar
Yes
Geschikt voor overbelastingsrelais
No

Approvals

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No