Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Arbeidsstrømutløser
Aktiveringsspenning
120 V 60 Hz
Spenningstype
Standardspenning
Strømaktivering
AC
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
kan brukes for
Arbeidsstrømutløser PKZ0(4), PKE
kan brukes for
PKZM0
PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKZM01
PKE
Merknader
Kan monteres til venstre for:
Motorvern-effektbrytere
Kan ikke kombineres med:
U-PKZ0 underspenningsutløsing

Tekniske data

Generelt
Klemmekapasiteten-/fintrådet, med klemring
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
KlemmekapasitetFast eller flertrådet
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) AWG
Aktiveringsspenning
120 V 60 Hz
Driftsområde
Vekselspenning
0,7- 1,1 x Us
Inngangseffekt
ACInntrekkskraft [Tiltrekking]
5 VA
ACHoldeeffekt [Stoppe]
3 VA

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0.5 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Arbeidsstrømutløser (EC001023)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Full load current trip (ecl@ss13-27-37-04-18 [AKF016018])
Nominell matespenning ved AC 50 Hz
0 - 0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz
120 - 120
Nominell matespenning ved DC
0 - 0
Spenningstype for betjening
AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde
0
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde
0
Effektforbruk
0.5
Type strømtilkobling
Skrukobling
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Egnet for effektbryter
No
Egnet for lastbryter
No
Egnet for motorvernbryter
Yes
Egnet for overlastrelé
No

Godkjenninger

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No