Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires
Equipements complémentaires
Déclencheur à émission de tension
Tension de commande
120 V 60 Hz
Type de tension
Tension normale
Commande du courant
AC
Raccordement
Bornes à vis
Utilisation pour
Déclencheurs à émission de tension PKZ0(4), PKE
Utilisation avec
PKZM0
PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKZM01
PKE
Remarques
Peut être installé à gauche de :
Disjoncteurs-moteurs
Peut être combiné avec :
Déclencheur à manque de tension U‐PKZ0

Caractéristiques techniques

Généralités
Sections raccordablesà âme massive ou souples, avec embout
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Sections raccordablesâme massive ou multibrins
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) AWG
Tension de commande
120 V 60 Hz
Plage de fonctionnement
Tension alternative
0,7- 1,1 x US
Consommation
ACConsommation à l'appel [Appel]
5 VA
ACConsommation au maintien [Maintien]
3 VA

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0.5 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+55 °C
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
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Bobine à émission (EC001023)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Déclencheur à émission de courant (ecl@ss13-27-37-04-18 [AKF016018])
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
120 - 120 V
tension d'alimentation de courant nominal CC
0 - 0 V
type de tension d'actionnement
AC
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
0 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
0 A
consommation d'énergie
0.5 W
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté à un disjoncteur
No
adapté à un commutateur
No
adapté à un commutateur de protection de moteur
Yes
adapté à un relais de surcharge
No

Homologations

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No