Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Zubehör
Arbeitsstromauslöser
Betätigungsspannung
120 V 60 Hz
Spannungsart
Normalspannung
Strombetätigung
AC
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
verwendbar für
Arbeitsstromauslöser PKZ0(4), PKE
verwendbar für
PKZM0
PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKZM01
PKE
Hinweise
Linksseitig anbaubar an:
Motorschutzschalter
Nicht kombinierbar mit:
Unterspannungsauslöser U‐PKZ0

Technische Daten

Allgemeines
Anschlussquerschnitteein-/feindrähtig, mit Aderendhülse
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Anschlussquerschnitteein- oder mehrdrähtig
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) AWG
Betätigungsspannung
120 V 60 Hz
Arbeitsbereich
Wechselspannung
0,7- 1,1 x Us
Leistungsaufnahme
ACAnzugsleistung [Anzug]
5 VA
ACHalteleistung [Halten]
3 VA
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
0.5 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Arbeitsstromauslöser (EC001023)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Arbeitsstromauslöser (ecl@ss13-27-37-04-18 [AKF016018])
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
120 - 120 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC
0 - 0 V
Spannungsart zur Betätigung
AC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches
0 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches
0 A
Leistungsaufnahme
0.5 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer
0
Anzahl der Kontakte als Öffner
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
Geeignet für Leistungsschalter
No
Geeignet für Lastschalter
No
Geeignet für Motorschutzschalter
Yes
Geeignet für Überlastrelais
No

Approbationen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No