Leveringsprogram
Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Arbeidsstrømutløser
Aktiveringsspenning
415 V 50 Hz
Spenningstype
Standardspenning
Strømaktivering
AC
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
kan brukes for
Arbeidsstrømutløser PKZ0(4), PKE
kan brukes for
PKZM0
PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKZM01
PKE
PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKZM01
PKE
Merknader
Kan monteres til venstre for:
Motorvern-effektbrytere
Kan ikke kombineres med:
U-PKZ0 underspenningsutløsing
Motorvern-effektbrytere
Kan ikke kombineres med:
U-PKZ0 underspenningsutløsing
Tekniske data
Generelt
Klemmekapasiteten-/fintrådet, med klemring
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
KlemmekapasitetFast eller flertrådet
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) AWG
2 x (18 - 14) AWG
Aktiveringsspenning
415 V 50 Hz
Driftsområde
Vekselspenning
0,7- 1,1 x Us
Inngangseffekt
ACInntrekkskraft [Tiltrekking]
5 VA
ACHoldeeffekt [Stoppe]
3 VA
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0.5 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Arbeidsstrømutløser (EC001023)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Full load current trip (ecl@ss10.0.1-27-37-04-18 [AKF016013])
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
415 - 415
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
0 - 0
Nominell matespenning Us ved DC
0 - 0
Spenningstype for betjening
AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde
0
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde
0
Type strømtilkobling
Skrukobling
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Egnet for effektbryter
Nei
Egnet for lastbryter
Nei
Egnet for motorvernbryter
Ja
Egnet for overlastrelé
Nei
-
(Web)