Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Underspenningsutløser
Aktiveringsspenning
415 V 50 Hz
Spenningstype
Standardspenning
Strømaktivering
AC
Koblingssymboler
121S018
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
kan brukes for
Underspenningsutløser PKZ0(4), PKE
kan brukes for
PKZM0
PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKZM01
PKE
Merknader
   
1 Motorschutzschalter 
Merknader
Kan monteres til venstre for:
Motorvern-effektbrytere
Kan ikke kombineres med:
A-PKZ0 shuntutløsing
Når den kombineres med kretsbryter, kan den brukes som nødbryter i henhold til EN 60204.

Tekniske data

Generelt
Klemmekapasiteten-/fintrådet, med klemring
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
KlemmekapasitetFast eller flertrådet
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) AWG
Aktiveringsspenning
415 V 50 Hz
Opptaks-/uløserspenning
Opptaksspenning
0,85 - 1,1 x Uc
Utløsingsspenning
0,7- 0,35 x Uc
Inngangseffekt
ACInntrekkskraft [Tiltrekking]
5 VA
ACHoldeeffekt [Stoppe]
3 VA

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0.5 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
Startapparater (EG000017) / Underspenningsutløser (EC001022)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Undervoltage trip (ecl@ss10.0.1-27-37-04-17 [AKF015013])
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
415 - 415 Volt
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
0 - 0 Volt
Nominell matespenning Us ved DC
0 - 0 Volt
Spenningstype for betjening
AC
Type strømtilkobling
Skrukobling
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Forsinket
Nei
Egnet for effektbryter
Nei
Egnet for lastbryter
Nei
Egnet for motorvernbryter
Ja
Egnet for overlastrelé
Nei

Godkjenninger

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Karakteristikker

121O006
Tilleggsutstyr
1: Motorvernbrytere

Dimensjoner

121X008