Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Onderspanningsafschakelspoelen
Bedieningsspanning
380 V 50 Hz
Spanningstype
Standaard spanningen
Stroombediening
AC
Aansluittechniek
Schroefklemmen
Toepasbaar voor
Onderspanningsafschakelspoel PKZ0(4), PKE
Toepasbaar voor
PKZM0
PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKZM01
PKE
aanwijzingen
   
1 Motorschutzschalter 
aanwijzingen
Kan links gemonteerd worden van:
Motorbeveiligingsschakelaar
Kan niet worden gecombineerd met:
A-PKZ0 arbeidsstroomafschakelspoel
In combinatie met een stroombeveiligingsschakelaar kan het worden gebruikt als noodstopapparaat volgens EN 60204.

Technische gegevens

Algemeen
Aansluitdiameterseenaderig of soepel, met aderhuls
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
AansluitdiametersMassief of meeraderig
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) AWG
Bedieningsspanning
380 V 50 Hz
Opkom-/afvalspanning
Aantrekspanning
0,85 - 1,1 x UC
Afvalspanning
0,7- 0,35 x UC
opgenomen vermogen
ACAantrekvermogen [Aantrekken]
5 VA
ACHoudvermogen [Houden]
3 VA

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0.5 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Technische gegevens ETIM 8.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Onderspanningsspoel (EC001022)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Onderspanningsactivator (ecl@ss10.0.1-27-37-04-17 [AKF015013])
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
380 - 380 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
0 - 0 V
Nom. stuurspanning Us bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Aantal contacten als maakcontact
0
Aantal contacten als verbreekcontact
0
Aantal contacten als wisselcontact
0
Vertraagd
Nee
Geschikt voor vermogensschakelaar
Nee
Geschikt voor lastschakelaar
Nee
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar
Ja
Geschikt voor overbelastingsrelais
Nee