Leveringsprogram
Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Underspenningsutløser
Aktiveringsspenning
380 V 50 Hz
Spenningstype
Standardspenning
Strømaktivering
AC
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
kan brukes for
Underspenningsutløser PKZ0(4), PKE
kan brukes for
PKZM0
PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKZM01
PKE
PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKZM01
PKE
Merknader
Kan monteres til venstre for:
Motorvern-effektbrytere
Kan ikke kombineres med:
A-PKZ0 shuntutløsing
Når den kombineres med kretsbryter, kan den brukes som nødbryter i henhold til EN 60204.
Motorvern-effektbrytere
Kan ikke kombineres med:
A-PKZ0 shuntutløsing
Når den kombineres med kretsbryter, kan den brukes som nødbryter i henhold til EN 60204.
Tekniske data
Generelt
Klemmekapasiteten-/fintrådet, med klemring
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
KlemmekapasitetFast eller flertrådet
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) AWG
2 x (18 - 14) AWG
Aktiveringsspenning
380 V 50 Hz
Opptaks-/uløserspenning
Opptaksspenning
0,85 - 1,1 x Uc
Utløsingsspenning
0,7- 0,35 x Uc
Inngangseffekt
ACInntrekkskraft [Tiltrekking]
5 VA
ACHoldeeffekt [Stoppe]
3 VA
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0.5 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Underspenningsutløser (EC001022)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Undervoltage trip (ecl@ss10.0.1-27-37-04-17 [AKF015013])
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
380 - 380
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
0 - 0
Nominell matespenning Us ved DC
0 - 0
Spenningstype for betjening
AC
Type strømtilkobling
Skrukobling
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Forsinket
Nei
Egnet for effektbryter
Nei
Egnet for lastbryter
Nei
Egnet for motorvernbryter
Ja
Egnet for overlastrelé
Nei
-
(Web)
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center