Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Onderspanningsafschakelspoelen
Bedieningsspanning
230 V 50 Hz
Spanningstype
Standaard spanningen
Stroombediening
AC
Aansluittechniek
Schroefklemmen
Toepasbaar voor
Onderspanningsafschakelspoel PKZ0(4), PKE
Toepasbaar voor
PKE
PKZM01
PKM0
PKZM0-T
PKZM4
PKZM0
aanwijzingen
In combinatie met een stroombeveiligingsschakelaar kan het worden gebruikt als noodstopapparaat volgens EN 60204.
A-PKZ0 arbeidsstroomafschakelspoel
Kan niet worden gecombineerd met:
Motorbeveiligingsschakelaar
Kan links gemonteerd worden van:

Technical data

Algemeen
Aansluitdiameterseenaderig of soepel, met aderhuls
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
AansluitdiametersMassief of meeraderig
2 x (18 - 14)
1 x (18 - 14) AWG
Bedieningsspanning
230 V 50 Hz
Opkom-/afvalspanning
Aantrekspanning
0,85 - 1,1 x UC
Afvalspanning
0,7- 0,35 x UC
opgenomen vermogen
ACAantrekvermogen [Aantrekken]
5 VA
ACHoudvermogen [Houden]
3 VA

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0.5 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Technical data ETIM 8.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Onderspanningsspoel (EC001022)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Onderspanningsactivator (ecl@ss10.0.1-27-37-04-17 [AKF015013])
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
230 - 230 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
0 - 0 V
Nom. stuurspanning Us bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Aantal contacten als maakcontact
0
Aantal contacten als verbreekcontact
0
Aantal contacten als wisselcontact
0
Vertraagd
Nee
Geschikt voor vermogensschakelaar
Nee
Geschikt voor lastschakelaar
Nee
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar
Ja
Geschikt voor overbelastingsrelais
Nee

Approvals

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No