Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Расцепители минимального напряжения
Управляющее напряжение
24 V 50 Hz
Тип напряжения
Стандартное напряжение
Работает от тока
AC
графические условные обозначения
121S018
Техника присоединения
Винтовые клеммы
Применяемое для
Расцепители минимального напряжения PKZ0(4), PKE
Применяемое для
PKZM0
PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKZM01
PKE
указания
   
1 Motorschutzschalter 
указания
Можно установить слева:
Защитный выключатель двигателей
Нельзя совмещать с:
Расцепитель рабочих токов A-PKZ0
В случае использования с размыкателем цепи может работать в качестве аварийного выключателя в соответствии с EN 60204.

Технические характеристики

Общая информация
Поперечные сечения соединенияодно-/тонкопроволочный, с оконечной муфтой
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) мм2
Поперечные сечения соединенияОдно- или многожильный
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) AWG
Управляющее напряжение
24 V 50 Hz
Напряжение втягивания/отпускания
Напряжение натяжения
0,85 - 1,1 x Uc
Напряжение отпускания
0,7- 0,35 x Uc
потребляемая мощность
Перем. ток (AC)мощность трогания [втягивание]
5 VA
Перем. ток (AC)мощность удержания [Удержание]
3 VA
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
0.5 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Under voltage coil (EC001022)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Undervoltage trip (ecl@ss10.0.1-27-37-04-17 [AKF015013])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
24 - 24 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Type of electric connection
Screw connection
Number of contacts as normally open contact
0
Number of contacts as normally closed contact
0
Number of contacts as change-over contact
0
Delayed
No
Suitable for power circuit breaker
No
Suitable for off-load switch
No
Suitable for motor safety switch
Yes
Suitable for overload relay
No

Апробации

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Характеристики

121O006
Дополнительное оснащение
1: Автоматы защиты двигателей

Размеры

121X008