Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
Podpěťová spoušť
Ovládací napětí
24 V 50 Hz
Druh napětí
Normální napětí
Zapnutí střídavého proudu
AC
Značka zapojení
121S018
Typy svorek
Šroubové svorky
Použitelné pro
Podpěťové spouště PKZ0(4), PKE
Použitelný pro
PKZM0
PKZM4
PKZM0-T
PKZM0
PKZM01
PKE
Poznámky
   
1 Motorschutzschalter 
Poznámky
Lze instalovat vlevo od:
Ochranný jistič motoru
Nelze kombinovat s:
Bočníková ochrana A-PKZ0
V kombinaci s jističem lze použít jako nouzové odpojovací zařízení podle normy EN 60204.
Upozornění
Lze instalovat na levou stranu ochranného vypínače motoru
Nelze kombinovat s bočníkovou ochranou A-PKZ0
Při kombinaci s jističem lze zařízení NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ použít v souladu s normou IEC/EN 60204

Technická data

Všeobecně
Svorkové výkonyjednovodičový / jemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Svorkové výkonyPlný nebo slaněný vodič
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) AWG
Ovládací napětí
24 V 50 Hz
Zapínací/vypínací napětí
Přídržné napětí
0,85 - 1,1 x Uc
Napětí návratu
0,7- 0,35 x Uc
Příkon
ACJmenovitý výkon při přítahu [Přískok (přitažení)]
5 VA
ACPříkon pro přidržení [Přidržení]
3 VA

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0.5 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Under voltage coil (EC001022)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Podpetová spoušt (ecl@ss10.0.1-27-37-04-17 [AKF015013])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
24 - 24 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Type of electric connection
Screw connection
Number of contacts as normally open contact
0
Number of contacts as normally closed contact
0
Number of contacts as change-over contact
0
Delayed
No
Suitable for power circuit breaker
No
Suitable for off-load switch
No
Suitable for motor safety switch
Yes
Suitable for overload relay
No

aprobace,

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Charakteristiky

121O006
Příslušenství
1: Spouštěče motorů

Rozměry

121X008