072723 PKM0-0,63
Wyłącznik zwarciowy, Iu 0.63 A, Irm 9.8 A, Zaciski śrubowe, Odpowiedni również do silników klasy wydajności energetycznej IE3.
Wyłącznik silnikowy zgodny z IEC/EN60947, 3-biegunowe wielkość konstrukcyjna PKM0, z wyzwalaczem zwarciowym bez opóźnienia, mocowanie na śruby i zaciski, Z zaciskami ze śrubą, wymiary montażowe zatyczki 45mm, znamionowe napięcie pracy Ue 690V, stopień ochrony IP20, zabezpieczenie przed dotknięciem zgodnie z VDE 0106 cz. 100, dostępne akcesoria: łącznik pomocniczy, wyzwalacz napięcia, napęd sterujący, płyta wczepiana
Program dostaw
Asortyment
Wyłącznik silnikowy PKM0 do 32 A
Funkcja podstawowa
Tylko ochrona przeciwzwarciowa
Wskazówka
Odpowiedni również do silników klasy wydajności energetycznej IE3.
Sposób podłączenia
Zaciski śrubowe
maks. moc namionowa
AC-3220 V 230 V 240 V [P]
0.09 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
0.12 kW
AC-3440 V [P]
0.18 kW
AC-3500 V [P]
0.25 kW
AC-3660 V 690 V [P]
0.25 kW
Pomiarowy prąd stały [Iu]
0.63 A
Zakres nastawczy
Uwagi
Konieczny jest odpowiedni przekaźnik przeciążeniowy w celu zabezpieczenia silników przed przeciążeniem.
Możliwy montaż zatrzaskowy na szynie montażowej typu O, zgodnej z normą IEC/EN 60715, o wysokości od 7,5 do 15 mm.
Informacje na temat doboru zabezpieczeń przed zwarciem i stycznika znajdują się w katalogu CA034001DE
Przy korzystaniu z urządzenia PKM0 jako zabezpieczenia zwarciowego silników o ciężkim rozruchu, podczas projektowania należy przyjąć większe wartości znamionowego prądu roboczego Ie przy uwzględnieniu następujących czynników:
CLASS 5: 1,0
CLASS 10: 1,0
CLASS 15: 1,22
CLASS 20: 1,41
CLASS 25: 1,58
CLASS 30: 1,73
CLASS 35: 1,89
CLASS 40: 2,0
Możliwy montaż zatrzaskowy na szynie montażowej typu O, zgodnej z normą IEC/EN 60715, o wysokości od 7,5 do 15 mm.
Informacje na temat doboru zabezpieczeń przed zwarciem i stycznika znajdują się w katalogu CA034001DE
Przy korzystaniu z urządzenia PKM0 jako zabezpieczenia zwarciowego silników o ciężkim rozruchu, podczas projektowania należy przyjąć większe wartości znamionowego prądu roboczego Ie przy uwzględnieniu następujących czynników:
CLASS 5: 1,0
CLASS 10: 1,0
CLASS 15: 1,22
CLASS 20: 1,41
CLASS 25: 1,58
CLASS 30: 1,73
CLASS 35: 1,89
CLASS 40: 2,0
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - 80 °C
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +55 °C
Temperatura otoczeniazabudowany
- 25 - 40 °C
Kierunek zasilania energią
dowolne, zgodne z wymaganiami
stopień ochronyAparat
IP20
stopień ochronyZaciski
IP00
Zabezpieczenie przed dotknięciem w wypadku pionowego dotknięcia od przodu (EN 50274)
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Wytrzymałość udarowa mechaniczna w czasie trwania udaru półsinus 10 ms według IEC 60068-2-27
25 g
Wysokość ustawienia
maks. 2000 m
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śruboweprzewód pojedynczy
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
2 x (1 - 6) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śrubowedrobnożyłowe z końcówkami żył wg DIN 46228
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
2 x (1 - 6) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śruboweDrut lub linka
18 - 10 AWG
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śruboweOdcinek przewodu bez izolacji
10 mm
Moment dokręcenia śrub połączeniowychPółprzewodnik
1.7 Nm
Moment dokręcenia śrub połączeniowychPrzewód pomocniczy
1 Nm
Główne tory prądowe
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Znamionowy prąd roboczy = Znamionowy prąd pracy [Iu = Ie]
0.63 A
częstotliwość znamionowa [f]
50/60 Hz
straty ciepła (3-biegunowe nagrzanie do temp. roboczej)
5,16 W
Impedancja na biegun
4200 mΩ
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
0.1 x 106
Trwałość, elektryczna (AC-3 przy 400 V)Trwałość, elektryczna [cykle łączenia]
> 0.1 x 106
max. częstotliwość załączania
40 S/h
Zdolność łączeniowa silnikaAC-3 (do 690 V)
0.63 A
Zdolność łączeniowa silnikaDC-5 (do 250 V)
0,63 (3 styki połączone szeregowo) A
Wyzwalacz
Kompensacja temperaturyzgodnie z IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
Kompensacja temperaturyZakres pracy
- 25…55 °C
Błąd szczątkowy kompensacji temperatury do T > 40°C
≦ 0.25 %/K
Wyzwalacz zwarciowy
Aparat podstawowy, ustawiony na stałe: 15,5 x Iu
Tolerancja wyzwalacza zwarciowego
± 20%
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0.63 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
1.72 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
5.16 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor protection circuit-breaker (EC000074)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyłącznik ochronny silnika (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Overload release current setting
0 - 0
Adjustment range undelayed short-circuit release
9.8 - 9.8
Z zabezpieczeniem termicznym
Nie
Phase failure sensitive
Nie
Sposób wyzwalania
Magnetyczny
Rated operating voltage
690 - 690
Rated permanent current Iu
0.63
Rated operation power at AC-3, 230 V
0.09
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.12
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Type of control element
Pokrętło
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
With integrated auxiliary switch
Nie
With integrated under voltage release
Nie
Liczba biegunów
3
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, AC
150
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wysokość
93
Szerokość
45
Głębokość
76
-
Dokument
-
Dokument
-
(Web)
-
(Web)
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center