Delivery program

Assortiment
Motorbeveiligingsschakelaar PKM0 tot 32 A
Basisfunctie
Alleen kortsluitbeveiliging
Aanwijzingen
Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Aansluittechniek
Schroefklemmen
Max. nom. vermogen
AC-3220 V230 V240 V [P]
0.09 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
0.12 kW
AC-3440 V [P]
0.18 kW
AC-3500 V [P]
0.25 kW
AC-3660 V690 V [P]
0.25 kW
nominale continu stroom [Iu ]
0.63 A
Instelbereik
Maximaal beveiliging [Irm]max. [Irm ]
9.8 A
aanwijzingen
Er moet een geschikt overbelastingsrelais worden gemonteerd om de motoren tegen overbelasting te beschermen.
Kan worden vastgeklikt op IEC/EN 60715 DIN-rail met een hoogte van 7,5 of 15 mm.
Zie catalogus CA034001DE voor toewijzing van kortsluitbeveiliging en magneetschakelaar
Wanneer de PKM0 wordt gebruikt als kortsluitbeveiliging voor motoren met een zware startbelasting, moet de nominale bedrijfsstroom Ie tijdens de engineering te groot worden gedimensioneerd met de volgende factoren:
CLASS 5: 1,0
CLASS 10: 1,0
CLASS 15: 1,22
CLASS 20: 1,41
CLASS 25: 1,58
CLASS 30: 1,73
CLASS 35: 1,89
CLASS 40: 2,0

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - 80 °C
omgevingstemperatuuropen
-25 - +55 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
voedingsrichting
Willekeurig
Beschermingsgraadapparaat
IP20
BeschermingsgraadAansluitklemmen
IP00
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
Schokbestendigheid halfsinusstoot 10 ms conform IEC 60068-2-27
25 g
opstellingshoogte
max. 2000 m
Aansluitdiameters hoofdcontactenSchroefklemmenEenaderig
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenSchroefklemmenSoepel met adereindhuls conform DIN 46228
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenSchroefklemmenMassief of meeraderig
18 - 10 AWG
Aansluitdiameters hoofdcontactenSchroefklemmenIsolatielengte
10 mm
Aanhaalkoppel aansluitschroevenhoofdcontact
1.7 Nm
Aanhaalkoppel aansluitschroevenhulpcontact
1 Nm
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
nominale continu stroom = nominale bedrijfsstroom [Iu = Ie ]
0.63 A
Nom. frequentie [f]
50/60 Hz
stroomwarmteverlies (3-polig bedrijfswarm)
5,16 W
Impedantie per pool
4200 mΩ
levensduur, mechanisch [schakelingen]
0.1 x 106
Levensduur, elektrisch (AC-3 bij 400 V)levensduur, elektrisch [schakelingen]
> 0.1 x 106
Max. schakelfrequentie [schakelingen/h]
40 S/h
MotorschakelvermogenAC-3 (tot maximaal 690 V)
max. 0.63 A
MotorschakelvermogenDC-5 (tot maximaal 250 V)
0,63 (3 contacten in serie) A
Beveiliging
temperatuurcompensatieconform IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
temperatuurcompensatiearbeidsbereik
- 25…55 °C
Temperatuurcompensatie-restfout voor T > 40 °C
≦ 0.25 %/K
Maximaal beveiliging
Basismodule, vast ingesteld: 15,5 x Iu
tolerantie magn. max. beveiliging
± 20%

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0.63 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
1.72 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
5.16 W
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
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Motorbeveiligingsschakelaar (EC000074)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Vermogensschakelaar voor motorbeveiliging (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
0 - 0 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
9.8 - 9.8 A
Met thermische beveiliging
Nee
Faseuitvalgevoelig
Nee
Uitschakeltechniek
Magnetisch
Bedrijfsspanning (meetspanning)
690 - 690 V
Nom. continustroom Iu
0.63 A
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
0.09 kW
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
0.12 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Uitvoering van het bedieningselement
Draaiknop
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact
Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
Nee
Aantal polen
3
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC
150 kA
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Hoogte
93 mm
Breedte
45 mm
Diepte
76 mm