Leveringsprogram

Sortiment
Motorvernbryter PKM0 til 32 A
Grunnfunksjon
Bare kortslutningsvern
Merknader
Passer også til motorer med virkningsgradsklasse IE3.
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
maks. nominell driftseffekt
AC-3220 V 230 V 240 V [P]
0.09 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
0.12 kW
AC-3440 V [P]
0.18 kW
AC-3500 V [P]
0.25 kW
AC-3660 V 690 V [P]
0.25 kW
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
0.63 A
Innstillingsområde
Kortslutnings-utløser [Irm]maks. [Irm]
9.8 A
Merknader
Et passende overlastrelé må monteres for å beskytte motoren mot overlast.
Kan sneppes på IEC/EN 60715-hatteskinne med 7,5 eller 15 mm høyde.
Se katalog CA034001DE for valg av kortslutningsvern og kontaktor
Ved bruk av PKM0 som kortslutningsvern for motorer med høy starteffekt, må nominell driftstrøm Ie være overdimensjonert i løsninger med de følgende faktorene:
CLASS 5: 1,0
CLASS 10: 1,0
CLASS 15: 1,22
CLASS 20: 1,41
CLASS 25: 1,58
CLASS 30: 1,73
CLASS 35: 1,89
CLASS 40: 2,0

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - 80 °C
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +55 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
Energi-innmatingsretning
etter ønske
KapslingsklasseEnhet
IP20
Kapslingsklassekoblingsklemmer
IP00
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Motstand mot mekanisk støt, halvsinusformet støt 10 ms etter IEC 60068-2-27
25 g
Monteringshøyde
maks. 2000 m
Klemmekapasitet nettkabelSkrueklemmerentrådet
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Klemmekapasitet nettkabelSkrueklemmerFleksibel med klemring til DIN 46228
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Klemmekapasitet nettkabelSkrueklemmerFast eller flertrådet
18 - 10 AWG
Klemmekapasitet nettkabelSkrueklemmerAvisoleringslengde
10 mm
Tiltrekkingsmoment for klemmeskruerHovedleder
1.7 Nm
Tiltrekkingsmoment for klemmeskruerHjelpeleder
1 Nm
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Nominell konstantstrøm = nominell strøm [Iu = Ie]
0.63 A
Nominell frekvens [f]
50/60 Hz
Strømvarmetap (3-polet ved driftstemperatur)
5,16 W
Impedans per pol
4200 mΩ
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
0.1 x 106
Levetid, elektrisk ved (AC-3 ved 400 V)Levetid, elektrisk [Bryteroperasjoner]
> 0.1 x 106
maks. bryterhyppighet
40 S/h
Motorens koblingsevneAC-3 (opptil 690V)
0.63 A
Motorens koblingsevneDC-5 (opptil 250V)
0,63 (3 kontakter i serie) A
Utløserenhet
temperaturkompensasjonetter IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
temperaturkompensasjonDriftsområde
- 25…55 °C
Temperaturkompensasjon, restfeil for T >40 ºC
≦ 0.25 %/K
kortslutningsfraslag
Basisenhet, fast: 15,5 x Iu
Kortslutningsutløsertoleranse
± 20%

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0.63 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
1.72 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
5.16 W
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
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Motorvernbryter (EC000074)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Motor protection circuit-breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Innstillingsområde for overlastutløser
0 - 0
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser
9.8 - 9.8
Med termisk vern
Nei
Fasebruddsensitiv
Nei
Utløserteknikk
Magnetisk
Nominell driftsspenning
690 - 690
Nominell kontinuerlig strøm Iu
0.63
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V
0.09
Nominell effekt ved AC-3, 400V
0.12
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Utførelse av betjeningselement
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert hjelpekontakt
Nei
Med integrert underspenningsutløser
Nei
Antall poler
3
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm lcu ved 400 V AC
150
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Høyde
93
Bredde
45
Dybde
76