Lieferprogramm

Sortiment
Motorschutzschalter PKM0 bis 32 A
Grundfunktion
Nur Kurzschlussschutz
Hinweis
Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
max. Bemessungsbetriebsleistung
AC-3220 V 230 V 240 V [P]
0.09 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
0.12 kW
AC-3440 V [P]
0.18 kW
AC-3500 V [P]
0.25 kW
AC-3660 V 690 V [P]
0.25 kW
Bemessungsdauerstrom [Iu]
0.63 A
Einstellbereich
Kurzschlussauslöser [Irm]max. [Irm]
9.8 A
Hinweise
Zum Überlastschutz von Motoren ist ein entsprechendes Motorschutzrelais vorzusehen.
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
Zuordnung von Kurzschlussschutzschalter und Schütz siehe Katalog CA034001DE.
Beim Einsatz des PKM0 als Kurzschlussschutz von schwer anlaufenden Motoren muss der Bemessungsbetriebsstrom Ie bei der Projektierung der Schaltgeräte mit den folgenden Faktoren überdimensioniert werden:
CLASS 5: 1,0
CLASS 10: 1,0
CLASS 15: 1,22
CLASS 20: 1,41
CLASS 25: 1,58
CLASS 30: 1,73
CLASS 35: 1,89
CLASS 40: 2,0

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
UmgebungstemperaturLagerung
- 40 - 80 °C
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +55 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
- 25 - 40 °C
Energie-Einspeiserichtung
nach Bedarf
SchutzartGerät
IP20
SchutzartAnschlussklemmen
IP00
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
finger- und handrückensicher
Schockfestigkeit Halbsinusstoß 10 ms nach IEC 60068-2-27
25 g
Aufstellungshöhe
max. 2000 m
Anschlussquerschnitte HauptleiterSchraubklemmeneindrähtig
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Anschlussquerschnitte HauptleiterSchraubklemmenfeindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Anschlussquerschnitte HauptleiterSchraubklemmenein- oder mehrdrähtig
18 - 10 AWG
Anschlussquerschnitte HauptleiterSchraubklemmenAbisolierlänge
10 mm
Anzugsdrehmoment AnschlussschraubenHauptleiter
1.7 Nm
Anzugsdrehmoment AnschlussschraubenHilfsleiter
1 Nm
Hauptstrombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
Bemessungsdauerstrom = Bemessungsbetriebsstrom [Iu = Ie]
0.63 A
Bemessungsfrequenz [f]
50/60 Hz
Stromwärmeverluste (3-polig betriebswarm)
5,16 W
Impedanz pro Pol
4200 mΩ
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
0.1 x 106
Lebensdauer, elektrisch (AC-3 bei 400 V)Lebensdauer, elektrisch [Schaltspiele]
> 0.1 x 106
max. Schalthäufigkeit
40 S/h
MotorschaltvermögenAC-3 (bis 690 V)
0.63 A
MotorschaltvermögenDC-5 (bis 250 V)
0,63 (3 Strombahnen in Reihe) A
Auslöser
Temperaturkompensationnach IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
TemperaturkompensationArbeitsbereich
- 25…55 °C
Temperaturkompensations-Restfehler für T > 40 °C
≦ 0.25 %/K
Kurzschlussauslöser
Grundgerät, fest eingestellt: 15,5 x Iu
Kurzschlussauslösertoleranz
± 20%

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0.63 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
1.72 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
5.16 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leistungsschalter für Motorschutz (EC000074)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Leistungsschalter für Motorschutz (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Überlastauslöser Stromeinstellung
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
9.8 - 9.8 A
Mit thermischem Schutz
nein
Phasenausfallempfindlich
nein
Auslösetechnik
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu
0.63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
0.09 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
0.12 kW
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements
Drehknopf
Gerätebauart
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser
nein
Polzahl
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC
150 kA
Schutzart (IP)
IP20
Höhe
93 mm
Breite
45 mm
Tiefe
76 mm