Lieferprogramm

Sortiment
RMQ16
Grundfunktion
Schlüsseltasten
Design RMQ
quadratisch
Einbaudurchmesser [⌀]
16 mm
Einzelgerät/Komplettgerät
Einzelgerät
Bauform
Schlüsselbetätigung
rastend/tastend
Funktion: [ = tastend]
45° 45°
3 Stellungen
Schlüssel abziehbar in Stellung
0
II
Schutzart
IP65
Frontring
ohne Frontring
Anbindung an SmartWire-DT
nein
Information zum Lieferumfang
mit 1 Schlüssel

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 3 x 106
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]
≦ 1800
Betätigungsdrehmoment
≦ 0.4 Nm
Schutzart IEC/EN 60529
IP65
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +60 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
- 25 - 40 °C
Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
> 40
gemäß IEC 60068-2-27
Schockdauer 11 ms
Halbsinus g
Anschlussquerschnitte
0.5 - 1.0 mm2
Flachstecker
2.8 x 0.8 mm nach DIN 46244
Flachsteckhülse
2.8 x 0.8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760
Strombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
800 V AC
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
250 V
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
24 V AC
Fehlschaltungssicherheitbei 24 V DC/5 mA [HF]
< 10-7, < 1 Ausfall auf 107 Schaltungen Fehlerhäufigkeit
Fehlschaltungssicherheitbei 5 V DC/1 mA [HF]
< 5 x 10-6, < 1 Ausfall auf 5 x 106 Schaltungen Fehlerhäufigkeit
Einsatz der Isolierstoffhülse ISH 2,8
>24 V AC/DC empfohlen
>50 V AC oder 120 V DC Pflicht, auch auf die freien Flachsteckanschlüsse

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Frontelement für Wahlschalter (EC000222)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Frontelement für Wahlschalter (ecl@ss13-27-37-12-13 [AKF031019])
Anzahl der Schaltstellungen
3
Ausführung des Betätigungselements
Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung
nein
Farbe des Betätigungselements
schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte
sonstige
Bauform der Linse
quadratisch
Lochdurchmesser
16 mm
Breite der Öffnung
0 mm
Höhe der Öffnung
0 mm
Schaltfunktion verrastend
ja
Tastend
nein
Mit Frontring
ja
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
Farbe Frontring
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
Schutzart (NEMA)
1

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
46552
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 1