Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Функция
без фиксации
Цвет
Кнопка
красный
Верхняя крышка корпуса
серый
Подключение к SmartWire-DT
нет

Технические характеристики

Общая информация
Класс защиты IEC/EN 60529
без
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +55 °C

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C
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
По запросу
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Foot and palm switch enclosure base (EC002031)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Foot and palm switch enclosure base (ecl@ss10.0.1-27-37-12-41 [ACN980011])
Colour
Red
Degree of protection (IP)
Other
Degree of protection (NEMA)
Other

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Размеры

116X025
① 3 x M20 (PG 13.5) сбоку
1 x M16 в цоколе