071438 FS980-TM-E
Tabliczka czołowa, do TM
Akcesoria do łączników krzywkowych T/wyłączników obciążenia P zgodnie z IEC/EN60947-3, ogólne kształty konstrukcji: obudowa natynkowa z izolacją, montaż, montaż centralny, montaż pośredni montaż rozdzielacza IVS. Wydajne, wytrzymałe i kompaktowe łączniki krzywkowe stosuje się w przemyśle, pracach ręcznych i technice budowlanej. Do wyboru dostępnych jest wiele standardowych układów połączeń. Dodatkowo można również realizować układy połączeń na indywidualne zamówienie klienta. Możliwości są tu niemal nieograniczone. Bogata oferta akcesoriów uzupełnia proagram przełączników i zwiększa obszar zastosowań.
Program dostaw
Funkcja podstawowa
Tabliczki czołowe
Funkcja
Czyste tabliczki przednie
Stosowane do
TM…/E
Wymiary (szer. x wys.)
29 x 29 (do ramki 30 x 30) mm
Opis
bez opis
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
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
Nie dotyczy.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories/spare parts for low-voltage switch technology (EC002498)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnicy niskiego napięcia / Komponenty rozdzielnic niskonapięciowych (akcesoria) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Rodzaj akcesorium/części
Device labeling system
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Aprobaty
North America Certification
UL/CSA certification not required
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center