Программа поставок

461I070
Ассортимент
xEnergy Safety Ci
Основная функция
Базовый корпус
Функция продукции
Дополнительное оснащение для базового корпуса
Принадлежности
Распорка для фланца
Отдельное устройство/законченное устройство
Модульная система
Функция
Для увеличения пространства для соединений на 25 мм
Применяемое для
Установка сбоку корпуса
375 мм для фланцев FL4-…

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Mounting accessories (switchgear cabinet) (EC002625)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Elements for switching cabinet, housing, rack / Mounting accessories (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-07 [AKE481013])
Type of accessory
Other
Material
Plastic
Width
375 mm
Height
0 mm
Depth
95 mm

Размеры

320X186