Gamme de livraison

461I070
Gamme
xEnergy Safety Ci
Fonction de base
Coffrets vides
Fonction de base
Equipements complémentaires coffrets vides
Equipements complémentaires
Entretoise pour flasque
Appareil individuel/Appareil complet
Système modulaire
Fonction
Pour augmenter le volume de raccordement de 25 mm
Utilisation pour
Montage sur les faces latérales
375 mm à utiliser avec un flasque FL4-…

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Accessoires de montage (armoire de commande) (EC002625)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Elements for switching cabinet, housing, rack / Accessoire de montage (armoire électrique) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-07 [AKE481013])
type d'accessoire
autre
matériau
plastique
largeur
375 mm
hauteur
0 mm
profondeur
95 mm

Encombrements

320X186