Программа поставок

Ассортимент
Изолированный корпус Ci
Основная функция
Базовый корпус
Функция продукции
Дополнительное оснащение для монтажных систем
Монтажная система
Принадлежности
Перфорированные пластины
Отдельное устройство/законченное устройство
Модульная система
Описание
Отверстия для метрической резьбы
Информация о комплекте поставки
включая крепежные винты
Материал
Листовая сталь 3 мм, оцинкованная
Отверстия для устройств
K50/1
K95/1/N
K150/1
указания
   CI…-125…CI…-150…CI…-200…CI…-250…
          
   
Глубина установки для монтажной панели 
   
   
   
   
Глубина установки для монтажного профиля 7,5 или 15 мм 
 
   
Глубина корпуса  
   

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Energy distribution systems (EG000015) / Mounting plate for distribution board (EC000213)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Electrical insulation and connecting material (accessories) / Mounting plate for distribution board (ecl@ss8.1-27-40-92-16 [ACO553008])
Height
375 mm
Width
375 mm
Material
Steel
Surface protection
Zinc coated
Perforated
Yes

Размеры

320X027
Перфорированная панель толщиной 3 мм