Leveringsprogram

Sortiment
Termistor-maskinvernrelé EMT6
Funksjon
konverterbar med/uten sperre mot gjeninnkobling
for nullstilling manuelt eller eksternt
Testknapp
Nett- og feil-LED-visning
Nominell strøm [Ie]
AC-15 240 V [Ie]
3 A
AC-14300 V [Ie]
3 A
AC-14400 V [Ie]
3 A
AC-14
Verdien gjelder fra versjon 001.
konvensjonell termisk strøm [Ith]
6 A
Nominell styrespenning [Us]
230 V 50/60 Hz V
Merknader

Observe manual MN03407006Z-DE/EN.

Can be snap fitted on a top-hat rail to IEC/EN 60715.

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, EN 55011
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, iht. IEC 60068-2-78; fuktig varme, syklisk, iht. IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +60 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 45 °C
OmgivelsestemperaturLagring
- 45 - 85 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Vekt
0.15 kg
Motstand mot mekanisk støt, halvsinusformet støt 10 ms etter IEC 60068-2-27
10 g
Kapslingsklasse
IP20
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
250 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontakter og strømforsyning
250 V AC
Hjelpe- og styrestrømkretser
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4000 V AC
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Verdien gjelder fra versjon 001.
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Klemmekapasitet hjelpe- og styrestrømkretsentrådet
1 x (0.5 - 2.5)
2 x (0.5 - 1.5) mm2
Klemmekapasitet hjelpe- og styrestrømkretsfintrådet med klemring
1 x (0.5 - 2.5)
2 x (0.5 - 1.5) mm2
Klemmekapasitet hjelpe- og styrestrømkretsFast eller flertrådet
20 - 14 AWG
Klemmeskrue
M3,5
Tiltrekkingsmoment
1.2 Nm
VerktøyPozidriv-skrutrekker
2 Størrelse
VerktøyFlat skrutrekker
1 x 6 mm
Hjelpestrømkrets
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
300 V
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
400 V
Verdien gjelder fra versjon 001.
Nominell strøm [Ie]AC-14Lukker300 V [Ie]
3 A
Nominell strøm [Ie]AC-14Lukker380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
Nominell strøm [Ie]AC-14Lukker
Verdien gjelder fra versjon 001.
Nominell strøm [Ie]AC-14Åpner300 V [Ie]
3 A
Nominell strøm [Ie]AC-14Åpner380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
Nominell strøm [Ie]AC-14Åpner
Verdien gjelder fra versjon 001.
Nominell strøm [Ie]AC-15Lukker220 V 230 V 240 V [Ie ]
3 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Lukker300 V [Ie]
1 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Lukker380 V 400 V 415 V [Ie]
1 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Lukker
Verdien gjelder fra versjon 001.
Nominell strøm [Ie]AC-15Åpner220 V 230 V 240 V [Ie ]
3 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Åpner300 V [Ie]
1 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Åpner380 V 400 V 415 V [Ie]
1 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Åpner
Verdien gjelder fra versjon 001.
maks. kortslutningsinnretningSmeltesikring [gG/gL]
6 A
Styrestrømkrets
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
240 V
Måledriftsspenning [Ue]
230 V
Spenningstoleranse
0.85 - 1.1 x Ue
InngangseffektAC
3.5 VA
InngangseffektDC
2 W
Utløsing ved ca.
3600 Ω
Gjenoppretting ved ca.
1600 Ω
Sensorkrets
Sensorkretsparametere ved US og +20 °C:
maks. Kabellengde til sensor 250 m (ikke isolert)
Total kaldmotstand ∑ RK ≦ 1500 Ω
- RT1-T2 (T1, T2 shorted): IT1-T2 = 1.9 mA
- RT1-T2 (4 kΩ): UT1-T2 = max. 3 V DC, IT1-T2 = max. 0.8 mA
- RT1-T2 (T1, T2 open): UT1-T2 = 5.1 V DC typ. (5.5 V DC max.)
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Elektrostatisk utladning (ESD)standard som er brukt
IEC/EN 61000-4-2
Elektrostatisk utladning (ESD)Luftutlading
8 kV
Elektrostatisk utladning (ESD)Kontaktutlading
6 kV
Elektromagnetiske felt (RFI)brukt standard
IEC/EN 61000-4-3
Elektromagnetiske felt (RFI)
80 - 1000 MHz: 10
1.4 - 2 GHz: 3
2.0 - 2.7 GHz: 1 V/m
Radiostøydemping
EN 55011
Klasse B
Støtpulser
Forsyningskabler: 2
Signalledninger: 1
etter IEC/EN 61000-4-4 kV
strømpulser (surge)
2 kV (symmetrisk)
4 kV (asymmetrisk)
etter IEC/EN 61000-4-5
Utstrålt RFI etter IEC/EN 61000-4-6
10 V
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
1.5 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C

Tekniske data etter ETIM 8.0

Relays (EG000019) / Overvåkingsenhet for temperatur (EC001446)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Monitoring equipment (low-voltage switch technology) / Temperature monitoring equipment (ecl@ss10.0.1-27-37-18-10 [AKF104014])
Type strømtilkobling
Skrukobling
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
230 - 230
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
230 - 230
Nominell matespenning Us ved DC
0 - 0
Spenningstype for betjening
AC
Med avtakbare klemmer
Nei
Antall målekretser
1
Feil-lagring mulig
Nei
Ekstern tilbakestilling
Ja
Antall NC-kontakter
1
Antall NO-kontakter
1
Antall vekselkontakter
0
Temperaturmåleområde
0 - 0
Motstandsmåleområde
750 - 12000
Bredde
23
Høyde
83
Dybde
103

Godkjenninger

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN 60947-8; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Karakteristikker

230U002
230U003

Dimensjoner

230X009
2327DIM-22
Gjelder versjon 001 og høyere