066401 EMT6-DB(230V)
Termistorové ochranné relé, 230V50/60Hz, s blokováním
Alternate Catalog No.
EMT6-DB(230V)
Termistorové ochranné relé, indikace LED sítě a chyb, jmenovité řídicí napětí 230V 50-60Hz, s přepínáním, s blokováním/bez blokování opětovného spuštění, pro ruční nebo dálkové vynulování, testovací tlačítko, montáž zaklapnutím západky
Dodavatelský program
Sortiment
Termistorová relé EMT6
Funkce
Přepínač pro zapnutí / vypnutí opětovného spuštění
Ruční nebo dálkový reset
Testovací tlačítko
Síťová a poruchová LED signalizace
Ruční nebo dálkový reset
Testovací tlačítko
Síťová a poruchová LED signalizace
Jmenovitý pracovní proud [Ie
]
AC-15240 V [Ie]
3 A
AC--14300 V [Ie]
3 a
AC--14400 V [Ie]
3 a
AC--14
Hodnota platí od verze 001.
smluvený tepelný proud [Ith]
6 A
Jmenovité řídicí napětí [Us]
230 V 50/60 Hz V
Poznámky
Dodržujte příručku MN03407006Z-DE/EN.
Nasazovací na DIN lištu IEC/EN 60715.
Technická data
Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660, EN 55011
Klimatická odolnost
vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78; vlhké teplo, cyklické podle normy ČSN EN 60068-2-30
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +60 °C
Okolní teplotav krytu
- 25 - 45 °C
Okolní teplotaSkladování
- 45 - 85 °C
Poloha při montáži
libovolná
Hmotnost
0.15 kg
Odolnost proti nárazu náraz poloviční sinus 10 ms podle ČSN EN 60068-2-27
10 g
Stupeň krytí
IP20
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)
bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi kontakty
250 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi kontakty a napájecím napětím
250 V AC
Pomocné a řídicí obvody
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4000 V AC
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Hodnota platí od verze 001.
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Svorkové výkony Pomocné a řídicí obvodyJednožilový
1 x (0,5 - 2,5)
2 x (0,5 - 1,5) mm2
2 x (0,5 - 1,5) mm2
Svorkové výkony Pomocné a řídicí obvodyJemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0,5 - 2,5)
2 x (0,5 - 1,5) mm2
2 x (0,5 - 1,5) mm2
Svorkové výkony Pomocné a řídicí obvodyPlný nebo slaněný vodič
20 - 14 AWG
Připojovací šrouby
M3,5
utahovací moment
1,2 Nm
NástrojeŠroubovák pozidriv
2 Velikost
NástrojePlochý šroubovák
1 x 6 mm
Pomocný výkonový obvod
Jmenovité izolační napětí [Ui]
300 V
Jmenovité izolační napětí [Ui]
400 V
Hodnota platí od verze 001.
Jmenovitý pracovní proud [Ie
]AC--14Zapínací kontakt300 V [Ie]
3 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie
]AC--14Zapínací kontakt380 V 400 V 415 V [Ie]
3 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie
]AC--14Zapínací kontakt
Hodnota platí od verze 001.
Jmenovitý pracovní proud [Ie
]AC--14Vypínací kontakt300 V [Ie]
3 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie
]AC--14Vypínací kontakt380 V 400 V 415 V [Ie]
3 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie
]AC--14Vypínací kontakt
Hodnota platí od verze 001.
Jmenovitý pracovní proud [Ie
]AC-15Zapínací kontakt220 V 230 V 240 V [Ie]
3 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie
]AC-15Zapínací kontakt300 V [Ie]
1 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie
]AC-15Zapínací kontakt380 V 400 V 415 V [Ie]
1 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie
]AC-15Zapínací kontakt
Hodnota platí od verze 001.
Jmenovitý pracovní proud [Ie
]AC-15Vypínací kontakt220 V 230 V 240 V [Ie]
3 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie
]AC-15Vypínací kontakt300 V [Ie]
1 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie
]AC-15Vypínací kontakt380 V 400 V 415 V [Ie]
1 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie
]AC-15Vypínací kontakt
Hodnota platí od verze 001.
Zařízení pro max. ochranu proti zkratutavná pojistka [gG/gL]
6 A
Řídicí obvod
Jmenovité izolační napětí [Ui]
240 V
jmenovité provozní napětí [Ue]
230 V
Zapínací a vypínací hodnoty
0.85 - 1.1 x Ue
PříkonAC
3.5 VA
Příkon DC
2 W
Vybavení při cca
≧ 3600 Ω
Opětovné spuštění při cca
≦ 1600 Ω
Obvod senzoru
Parametry obvodu senzoru při US a +20 °C:
Max. délka kabelu k senzoru 250 m (neizolovaný)
Celková mrazuvzdornost ∑ RK ≦ 1500 Ω
- RT1-T2 (T1, T2 zkratovaný): IT1-T2 = 1,9 mA
- RT1-T2 (4 kΩ): UT1-T2 = max. 3 V stejn., IT1-T2 = max. 0,8 mA
- RT1-T2 (T1, T2 rozpojený): UT1-T2 = 5,1 V stejn. typ. (5,5 V stejn. max.)
Max. délka kabelu k senzoru 250 m (neizolovaný)
Celková mrazuvzdornost ∑ RK ≦ 1500 Ω
- RT1-T2 (T1, T2 zkratovaný): IT1-T2 = 1,9 mA
- RT1-T2 (4 kΩ): UT1-T2 = max. 3 V stejn., IT1-T2 = max. 0,8 mA
- RT1-T2 (T1, T2 rozpojený): UT1-T2 = 5,1 V stejn. typ. (5,5 V stejn. max.)
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)
Elektrostatický výboj (ESV)použitá norma
IEC/EN 61000-4-2
Elektrostatický výboj (ESV)vzduchový výboj
8 kV
Elektrostatický výboj (ESV)kontaktní výboj
6 kV
Elektromagnetická pole (RFI)použitá norma
IEC/EN 61000-4-3
Elektromagnetická pole (RFI)
80 - 1000 MHz: 10
1.4 - 2 GHz: 3
2.0 - 2.7 GHz: 1 V/m
1.4 - 2 GHz: 3
2.0 - 2.7 GHz: 1 V/m
odrušení
ČSN EN 55011
Třída B
Třída B
Impulsy přechodových jevů
Napájecí vedení: 2
Signálová vedení: 1
podle ČSN/EN 61000-4-4 kV
Signálová vedení: 1
podle ČSN/EN 61000-4-4 kV
vysokoenergetické impulsy (Surge)
2 kV (symetricky)
4 kV (nesymetricky)
podle ČSN/EN 61000-4-5
4 kV (nesymetricky)
podle ČSN/EN 61000-4-5
Přívod podle ČSN EN 61000-4-6
10 V
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
1.5 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
Technická data podle ETIM 8.0
Relays (EG000019) / Temperature monitoring relay (EC001446)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Kontrolní zarízení (nízkonapetová spínací technika) / Zarízení pro kontrolu teploty (ecl@ss10.0.1-27-37-18-10 [AKF104014])
Type of electric connection
Screw connection
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
230 - 230 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
230 - 230 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
With detachable clamps
No
Number of measuring circuits
1
Error registration possible
No
External reset possible
Yes
Number of contacts as normally closed contact
1
Number of contacts as normally open contact
1
Number of contacts as change-over contact
0
Temperature measuring range
0 - 0 °C
Resistance measuring range
750 - 12000 Ohm
Width
23 mm
Height
83 mm
Depth
103 mm
aprobace,
Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN 60947-8; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -
-
(Web)
Soubory DWG
Soubory edz
Soubory Step
-
(PDF, 02/2022, multilingual)
-
Materiál(PDF, 05/2022, en, de)
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center