Lieferprogramm

Sortiment
Thermistor-Maschinenschutzrelais EMT6
Beschreibung
Multifunktionsgerät
Funktion
umschaltbar mit/ohne Wiedereinschaltsperre
Auslösung bei Kurzschluss in der Fühlerleitung
nullspannungssicher
für Hand- oder Fernrückstellung
Testtaste
Kurzschlusserkennung und Nullspannungssicherheit abschaltbar
Netz- und Fehler-LED-Anzeige
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
AC-15240 V [Ie]
3 A
AC-14300 V [Ie]
3 A
AC-14400 V [Ie]
3 A
AC-14
Wert gilt ab Release 001.
konventioneller thermischer Strom [Ith]
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung [Us]
24 - 240 V 50 - 400 Hz
24 - 240 V DC V
Hinweise

BVS 14 ATEX F003 X

II(2)G [Ex e] [Ex d] [Ex px]

II(2)D [Ex t] [Ex p]

Handbuch MN03407006Z-DE/EN beachten.

Aufschnappbar auf eine Hutschiene IEC/EN 60715.

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660, EN 55011
Klimafestigkeit
feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78; feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +60 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
- 25 - 45 °C
UmgebungstemperaturLagerung
- 45 - 85 °C
Einbaulage
Nach Bedarf
Gewicht
0.15 kg
Schockfestigkeit Halbsinusstoß 10 ms nach IEC 60068-2-27
10 g
Schutzart
IP20
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
finger- und handrückensicher
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Kontakten
250 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen Kontakten und Versorgungsspannung
250 V AC
Hilfs- und Steuerstromkreise
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
4000 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Wert gilt ab Release 001.
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Anschlussquerschnitte Hilfs- und Steuerstromkreiseindrähtig
1 x (0.5 - 2.5)
2 x (0.5 - 1.5) mm2
Anschlussquerschnitte Hilfs- und Steuerstromkreisfeindrähtig mit Aderendhülse
1 x (0.5 - 2.5)
2 x (0.5 - 1.5) mm2
Anschlussquerschnitte Hilfs- und Steuerstromkreisein- oder mehrdrähtig
20 - 14 AWG
Anschlussschraube
M3,5
Anzugsdrehmoment
1.2 Nm
WerkzeugePozidriv-Schraubendreher
2 Größe
WerkzeugeSchlitzschraubendreher
1 x 6 mm
Hilfsstromkreis
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
400 V
Wert gilt ab Release 001.
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-14Schließer300 V [Ie]
3 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-14Schließer380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-14Schließer
Wert gilt ab Release 001.
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-14Öffner300 V [Ie]
3 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-14Öffner380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-14Öffner
Wert gilt ab Release 001.
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-15Schließer220 V 230 V 240 V [Ie]
3 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-15Schließer300 V [Ie]
1 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-15Schließer380 V 400 V 415 V [Ie]
1 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-15Schließer
Wert gilt ab Release 001.
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-15Öffner220 V 230 V 240 V [Ie]
3 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-15Öffner300 V [Ie]
1 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-15Öffner380 V 400 V 415 V [Ie]
1 A
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-15Öffner
Wert gilt ab Release 001.
max. KurzschlussschutzeinrichtungSchmelzsicherung [gG/gL]
6 A
Steuerstromkreis
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
240 V
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
240 V
Spannungssicherheit
0.85 - 1.1 x Ue
LeistungsaufnahmeAC
3.5 VA
LeistungsaufnahmeDC
2 W
Auslösung bei ca.
≧ 3600 Ω
Wiedereinschaltung bei ca.
≦ 1600 Ω
Fühlerkreis
Fühlerkreis-Kennwerte bei US und +20 °C:
max. Leitungslänge zum Fühler 250 m (nicht abgeschirmt)
Summenkaltleiterwiderstand Σ RK ≦ 1500 Ω
- RT1-T2 (T1, T2 kurzgeschlossen): IT1-T2 = 1,9 mA
- RT1-T2 (4 kΩ): UT1-T2 = max. 3 V DC, IT1-T2 = max. 0,8 mA
- RT1-T2 (T1, T2 offen): UT1-T2 = 5,1 V DC typ. (5,5 V DC max.)
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Elektrostatische Entladung (ESD)angewandte Norm
IEC/EN 61000-4-2
Elektrostatische Entladung (ESD)Luftentladung
8 kV
Elektrostatische Entladung (ESD)Kontaktentladung
6 kV
Elektromagnetische Felder (RFI)angewandte Norm
IEC/EN 61000-4-3
Elektromagnetische Felder (RFI)
80 - 1000 MHz: 10
1.4 - 2 GHz: 3
2.0 - 2.7 GHz: 1 V/m
Funkentstörung
EN 55011
Klasse B
Burst Impulse
Versorgungsleitungen: 2
Signalleitungen: 1
nach IEC/EN 61000-4-4 kV
energiereiche Impulse (Surge)
2 kV (symmetrisch)
4 kV (unsymmetrisch)
nach IEC/EN 61000-4-5
Einströmung nach IEC/EN 61000-4-6
10 V
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
0.8 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C

Technische Daten nach ETIM 8.0

Relais (EG000019) / Temperaturüberwachungsgerät (EC001446)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Überwachungsgerät (Niederspannungs-Schalttechnik) / Temperaturüberwachungsgerät (ecl@ss10.0.1-27-37-18-10 [AKF104014])
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
24 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
24 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
24 - 240 V
Spannungsart zur Betätigung
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen
nein
Anzahl der Messkreise
1
Fehlerspeicherung möglich
ja
Externer Reset möglich
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner
1
Anzahl der Kontakte als Schließer
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
Temperaturmessbereich
0 - 0 °C
Widerstandsmessbereich
750 - 12000 Ohm
Breite
23 mm
Höhe
83 mm
Tiefe
103 mm

Approbationen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN 60947-8; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Kennlinien

230U002
230U003
230U004

Abmessungen

230X009
2327DIM-22
gilt ab Release 001