063960 B3.0/4-PKZ0
Draaistroomrailblok, Aanrakingsveilig, kortsluitvast, Ue = 690 V, Iu = 63 A, Beveiligingsschakelaar: 4, moduulmaat 45 mm, Uitvoering elektrische aansluiting: Vork
Alternate Catalog No.
XTPAXCLKA4
Draaistroomrailblok 3 polig voor voeding van 4 PKZM0-... zonder aan zijkant aangebouwd hulpcontact en storingsmelder of spanningsafschakelspoel, verlengbaar door gedraaide montage, lengte 180mm, aanrakingsveilig, ue = 690 V, iu = 63 A
Leveringsprogramma
Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Draaistroomrailblok
Voor parallelle voeding van meerdere motorbeveiligingsschakelaars op de klemmen 1, 3, 5
Aanrakingsveilig, kortsluitvast, Ue = 690 V, Iu = 63 A
Verlengbaar door gedraaide montage
Voor PKZM0-... of PKE12, PKE32 zonder aan de zijwand gemonteerde hulpcontacten of spanningsonderbrekers
Als de PKE12/32 en PKZM0 op dezelfde DIN-rail zijn gemonteerd, kunnen ze niet beide worden aangesloten op een gemeenschappelijke driefasige koppeling.
Aanrakingsveilig, kortsluitvast, Ue = 690 V, Iu = 63 A
Verlengbaar door gedraaide montage
Voor PKZM0-... of PKE12, PKE32 zonder aan de zijwand gemonteerde hulpcontacten of spanningsonderbrekers
Als de PKE12/32 en PKZM0 op dezelfde DIN-rail zijn gemonteerd, kunnen ze niet beide worden aangesloten op een gemeenschappelijke driefasige koppeling.
Toepasbaar voor
PKZ0, PKE12, PKE32
Beveiligingsschakelaar
4 aantal
Lengte
180 mm
moduulmaat
45 mm
Technische gegevens
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp
]
6000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nominale bedrijfsspanning [Ue
]
690 V AC
nominale continu stroom [Iu
]
63 A
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
63 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
1.9 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
5.7 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 8.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Kamrail (EC000215)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])
Aantal fasen
3
Aantal polen
3
Geschikt voor aantal apparaten
4
Delingsmaat
45 mm
Doorsnede
0 mm²
Lengte
182 mm
Breedte in module-eenheden
10
Nom. continustroom Iu
63 A
Uitvoering elektrische aansluiting
Vork
Geïsoleerd
Ja
Toegekende stootspanning
6 kV
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
0 kA
Max. nom. bedrijfsspanning Ue
690 V
Toegelaten korte-duur stroom Icw
0 kA
Geschikt voor apparaten met nulgeleider
Nee
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar
Nee
Kleur
Zwart
Goedkeuringen
Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
98494
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
-
(Web)
DWG-bestanden
edz-bestanden
Step-bestanden
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center