Leveringsprogram
Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Trefase-fordelingsskinne
For parallell strømtilførsel til flere motorbeskyttende kretsbrytere på terminalene 1, 3, 5
berøringssikker, kortslutningssikker, Ue = 690 V, Iu = 63 A
kan forlenges ved snudd montasje
For PKZM0-... eller PKE12, PKE32 uten sidemonterte hjelpekontakter eller spenningsutløsinger
Når de er montert på samme DIN-skinne, kan ikke både PKE12/32 og PKZM0 være koblet til en trefaset felleskobling.
berøringssikker, kortslutningssikker, Ue = 690 V, Iu = 63 A
kan forlenges ved snudd montasje
For PKZM0-... eller PKE12, PKE32 uten sidemonterte hjelpekontakter eller spenningsutløsinger
Når de er montert på samme DIN-skinne, kan ikke både PKE12/32 og PKZM0 være koblet til en trefaset felleskobling.
kan brukes for
PKZ0, PKE12, PKE32
Vernebryter
4 Antall
Lengde
180 mm
Enhetens bredde
45 mm
Tekniske data
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
63 A
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
63 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
1.9 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
5.7 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Faseskinne (EC000215)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])
Antall faser
3
Antall poler
3
Egnet for antall enheter
4
Fordelingsmåling
45
Tverrsnitt
0
Lengde
182
Bredde i antall modulmellomrom
10
Nominell kontinuerlig strøm Iu
63
Type strømtilkobling
Gaffel
Isolert
Ja
Type merkespenning
6
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
0
Maks nominell driftsspenning Ue
690
Nominell korttids-strømfasthet lcw
0
Egnet for enheter med N-leder
Nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt
Nei
Farge
Svart
Godkjenninger
Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
98494
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
-
(Web)
DWG-filer
EDZ-filer
STEP-filer
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center