Lieferprogramm

Sortiment
xEnergy Safety Ci
Grundfunktion
Leergehäuse
Produktfunktion
Gehäuse-Unterteile
Zubehör
Einzelgehäuse-Unterteile
Einzelgerät/Komplettgerät
Baukastensystem
Normen und Bestimmungen
EN 62208
EN 61439-2
Beschreibung
Seitenwände glatt
ohne Vorprägungen
Ausführung Unterteil
glatt
Abmessungen
Breite
375 mm
Höhe
250 mm
Leitungseinführung
oben und unten
Nach Bedarf bohren
seitlich
Nach Bedarf bohren
Hinweise
Flansche →#024355
Distanzrahmen für CI45... →#110103

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Einzelgehäuse für Wandanbau [PV]
19 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Anfangsgehäuse für Wandanbau [PV]
18 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Mittelgehäuse für Wandanbau [PV]
17 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Einzelgehäuse für Wandanbau [PV]
38 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Anfangsgehäuse für Wandanbau [PV]
36 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Mittelgehäuse für Wandanbau [PV]
34 W
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
960 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
10 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
IP65, mit Deckel
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
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
Distribution boards (EG000023) / Leergehäuse (EC000058)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inklusive Installationsverteiler) / Leergehäuse (Kleinverteiler) (ecl@ss13-27-14-24-08 [ACN385016])
Montageart
Aufputz
Art der Abdeckung
optional
Ausführung Deckel
geschlossen
Art der Tür
ohne
Transparenter Deckel/Tür
nein
Mit Schloss
nein
Nennstrom (In)
1600 A
Höhe
250 mm
Breite
375 mm
Tiefe
150 mm
Einbautiefe
200 mm
Innentiefe
100 mm
Materialstärke Gehäuse
9 mm
Materialstärke Tür/Deckel
6 mm
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035
Anzahl der Module
1
Anzahl der Reihen
0
Breite in Teilungseinheiten
15
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten
0
Anbaumöglichkeit
nein
Anzahl der Leitungseinführungen
0
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Oberflächenschutz
sonstige
Mit Montageplatte
nein
Geeignet für Außengebrauch
ja
Geeignet für Blitzschutz
ja
Schutzart (IP)
IP65
Schutzart (NEMA)
sonstige
Schutzklasse
II
Schlagfestigkeit
IK10
Funktionserhalt
sonstige
Deckel mit Überdruckentlastung
ja