Program dostaw

Funkcja podstawowa
Zestawy
Funkcja
Zespoły wyłączników głównych
tylko do wyłącznika głównego
z funkcją blokowania
Stosowane do
T0-…/E, …/Z
T3-…/E, …/Z
Stosowane do
T0 do maks. 4 zespołów montażowych
T3 do maks. 6 zespołów montażowych
czerwone/żółte
Typ
z czerwoną rękojeścią i żółtym wieńcem klinowym
Wyłączenie awaryjne, zatrzymanie awaryjne
jako funkcja WYŁĄCZNIKA BEZPIECZEŃSTWA/ZATRZYMANIA
Kąt łączenia
90 °
Funkcja
1150SPC-194
Wskazówki
do przebudowy z przełącznika montażowego T…/E na montażowy wyłącznik główny T…/EA/SVB…
do przebudowy z przełącznika do montażu pośredniego T…/Z (z tabliczką czołową FS908) na wyłącznik główny do montażu pośredniego z blokadą T…/V/SVB

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories/spare parts for low-voltage switch technology (EC002498)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnicy niskiego napięcia / Komponenty rozdzielnic niskonapięciowych (akcesoria) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Rodzaj akcesorium/części
Zestaw montażowy
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie

Aprobaty

North America Certification
UL/CSA certification not required

Wymiary

115X070
≦ 3 zamki pałąkowe