Leveringsprogram
Grunnfunksjon
Monteringssett
Funksjon
monteringssett for hovedbryter
utelukkende for hovedbryter
med hengelåssperre
med hengelåssperre
kan brukes for
T0-…/E, …/Z
T3-…/E, …/Z
T3-…/E, …/Z
kan brukes for
T0 up to max. 4 contact units
T3 up to max. 6 contact units
T3 up to max. 6 contact units
rød/gul
Type
Med rødt roterende håndtak og gul låsering
Nødstoppbryter av / nødstopp
som nødutkoblings-/nødstoppfunksjon
Brytevinkel
90 °
Merknader
for ombygging av innbyggingsbryter T…/E til innbyggings-hovedbryter T…/EA/SVB…
for ombygging av bakmontert bryter T…/Z (med frontplate FS908) til bakmontert hovedbryter forriglet T…/V/SVB
for ombygging av bakmontert bryter T…/Z (med frontplate FS908) til bakmontert hovedbryter forriglet T…/V/SVB
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Tilbehør for lavspening brytersystemer (EC002498)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Type tilbehør/reservedel
Montasjesett
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Godkjenninger
North America Certification
UL/CSA certification not required
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center