062638 V/EA/SVB-T0
Kit d'adaption pour la transformation sur l'interrupteur général, poignée rouge-jaune, pour T0-/E-/Z
Équipements complémentaires pour commutateur à cames T/interrupteur-sectionneur P selon IEC/EN60947-3, formes générales : boîtier à monter en saillie à matière isolante, montage encastré, montage encastré avec fixation centrale, montage encastré avec fixation par l'arrière montage encastré en tableau de distribution IVS. Les commutateurs à cames T sont des appareils performants, compacts et résistants utilisés dans l’industrie, les petites entreprises et la gestion technique des bâtiments. Une multitude de schémas standards sont disponibles. Des schémas sur mesure peuvent être réalisés. Les possibilités sont quasi illimitées dans ce domaine. Les nombreux accessoires qui accompagnent la gamme permettent d’élargir l’éventail des applications.
Gamme de livraison
Fonction de base
Eléments standards
Fonction
Eléments standards pour interrupteurs généraux
uniquement pour interrupteurs généraux
avec dispositif de cadenassage
avec dispositif de cadenassage
Utilisation avec
T0-…/E, …/Z
T3-…/E, …/Z
T3-…/E, …/Z
Utilisation pour
T0 à max. 4 galettes
T3 à max. 6 galettes
T3 à max. 6 galettes
rouge/jaune
Version
Avec poignée rotative rouge et couronne de blocage jaune
Coupure d'urgence/arrêt d'urgence
comme fonction d'arrêt d'urgence
Angles de rotation
90 °
Remarques
Pour la transformation d'un interrupteur à encastrer T.../E en interrupteur général à encastrer T.../EA/SVB...
Pour la transformation d'un interrupteur à encastrer avec fixation arrière T.../Z (avec plastron FS908) en interrupteur général à encastrer avec fixation arrière T.../V/SVB
Pour la transformation d'un interrupteur à encastrer avec fixation arrière T.../Z (avec plastron FS908) en interrupteur général à encastrer avec fixation arrière T.../V/SVB
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+50 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Accessoires pour connectique basse tension (EC002498)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Composant pour technique de commutation basse tension (accessoires) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble de montage
accessoire
oui
pièce détachée
non
Homologations
North America Certification
UL/CSA certification not required
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center