Dodavatelský program

Základní funkce
Stavebnice
funkce
Montážní kity hlavního vypínače
výhradně pro hlavní spínač
s Možnost uzamčení visacím zámkem
Použitelný pro
T0-…/E, …/Z
T3-…/E, …/Z
Použitelné pro
T0 až max.4 modulů
T3 až max. 6 modulů
červeno/žlutý
typ
S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou
NOUZOVÉ VYPNUTÍ / NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
jako funkce NOUZOVÉ VYPNUTÍ / NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
Spínací úhel
90 °
Funkce
1150SPC-194
Poznámky
k přestavbě vestavného spínače T…/E ve vestavném hlavním spínači T…/EA/SVB…
k přestavbě spínače pro zadní montáž T…/Z (s čelním štítkem FS908) v hlavním spínači pro zadní montáž zablokováno T…/V/SVB

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories/spare parts for low-voltage switch technology (EC002498)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku (príslušenství) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Type of accessory/spare part
Mounting set
Accessory
Yes
Spare part
No

aprobace,

North America Certification
UL/CSA certification not required

Rozměry

115X070
≦ 3 visací třmenové zámky