Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Basisfunctie
Hulpcontacten
Typekenner
P3
P1
Voor zijaanbouw, links en/of rechts
Het maakcontact is altijd als lastafschakelcontact geschakeld.
Na-ijlend inschakelend, voorijlend uitschakelend.
Contacten
M = maakcontact
1 M
V = verbreekcontact
1 V
Toepasbaar voor
P3-100/Z, …/V, …/I5, …/IVS
P3-63/Z, …/V, …/I4, …/IVS
P1-…/Z, …/V, …/I2, …/IVS
Toepasbaar voor
P1, P3, intermediate
nominale continu stroom [Iu ]
10 A

Technical data

hulpcontact
normen en bepalingen
Hulpcontactscheider conform IEC/EN 60947-5
Nom. isolatiespanning [Ui]nom. isolatiespanning [Ui]
500 V AC
nominale continu stroom [Iu ]nominale continu stroom [Iu ]
10 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15230 V [Ie]AC-15 bij 230 V [Ie ]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13 [Ie ]125 V [Ie ]
1.1 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13 [Ie ]250 V [Ie ]
0.55 A
kortsluitvastheidmax. smeltzekering
10 A gG/gL
AansluitdiametersEenaderig
2 x 0,75 - 1,5
1 x 0,75 - 2,5 mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls conform DIN 46228
2 x 0,5 - 1,5
1 x 0,5 - 1,5 mm2
AansluitdiametersIsolatielengte
7.5 mm
Aandraaimoment
1 Nm
Foutschakelzekerheid bij 24 V DC, 10 mA [statistische foutwaarde]
< 10-5, < 1 Uitval per 100 000 schakelingen HF

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.11 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Hulpcontactblok (EC000041)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Hulpschakelaarblok (ecl@ss13-27-37-13-02 [AKN342018])
Aantal contacten als wisselcontact
0
Aantal contacten als maakcontact
1
Aantal contacten als verbreekcontact
1
Aantal foutsignaalschakelaars
0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
6 A
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Uitvoering
Opzetbaar
Montagewijze
Zijmontage
Lamphouder
Geen

Approvals

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; IEC/EN 60947-5; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified