Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren
Basisfunctie
Hulpcontacten
Typekenner
P1
P3
Na-ijlend inschakelend, voorijlend uitschakelend.
Het maakcontact is altijd als lastafschakelcontact geschakeld.
Voor zijaanbouw, links en/of rechts
Contacten
M = maakcontact
1 M
V = verbreekcontact
1 V
Toepasbaar voor
P1-…/E, …/EA…, …/EZ
P3-…/E, …/EA
Toepasbaar voor
P1, P3, inbouwmontage
nominale continu stroom [Iu ]
10 A

Technische gegevens

hulpcontact
normen en bepalingen
Hulpcontactscheider conform IEC/EN 60947-5
Nom. isolatiespanning [Ui]nom. isolatiespanning [Ui]
500 V AC
nominale continu stroom [Iu ]nominale continu stroom [Iu ]
10 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15230 V [Ie]AC-15 bij 230 V [Ie ]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13 [Ie ]125 V [Ie ]
1.1 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13 [Ie ]250 V [Ie ]
0.55 A
kortsluitvastheidmax. smeltzekering
10 A gG/gL
AansluitdiametersEenaderig
1 x 0,75 - 2,5
2 x 0,75 - 1,5 mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls conform DIN 46228
1 x 0,5 - 1,5
2 x 0,5 - 1,5 mm2
AansluitdiametersIsolatielengte
7.5 mm
Aandraaimoment
1 Nm
Foutschakelzekerheid bij 24 V DC, 10 mA [statistische foutwaarde]
< 10-5, < 1 Uitval per 100 000 schakelingen HF

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.11 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Hulpcontactblok (EC000041)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Hulpschakelaarblok (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Aantal contacten als wisselcontact
0
Aantal contacten als maakcontact
1
Aantal contacten als verbreekcontact
1
Aantal foutsignaalschakelaars
0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
6 A
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Uitvoering
Opzetbaar
Montagewijze
Zijmontage
Lamphouder
Geen

Goedkeuringen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; IEC/EN 60947-5; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified

Afmetingen

115X408
P1
115X409
P3