Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Grunnfunksjon
Hjelpekontakt
Typeidentifikator
P1
P3
induktiv innkoblende, kapasitiv utkoblende.
Låsen er stadig koblet som lastavslagskontakt.
for sidemontering, høyre og/eller venstre
Kontaktblokk-konfigurasjon
L = lukker
1 L
Å = åpner
1 Å
kan brukes for
P1-…/E, …/EA…, …/EZ
P3-…/E, …/EA
kan brukes for
P1, P3, innfelt
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
10 A

Tekniske data

Hjelpekontakt
Standarder og bestemmelser
Styrekretsisolator til IEC/EN 60947-5
Nominell isolasjonsspenning [Ui]Nominell isolasjonsspenning [Ui]
500 V AC
Kontinuerlig målestrøm [Iu]Kontinuerlig målestrøm [Iu]
10 A
Nominell strøm [Ie]AC-15 230 V [Ie]AC-15 med 230 V [Ie]
6 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 [Ie]125 V [Ie ]
1.1 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 [Ie]250 V [Ie ]
0.55 A
KortslutningsstyrkeMaksimal sikring
10 A gG/gL
Klemmekapasitetentrådet
1 x 0,75-2,5
2 x 0,75-1,5 mm2
Klemmekapasitetfintrådet med hylse etter DIN 46228
1 x 0,5-1,5
2 x 0,5-1,5 mm2
KlemmekapasitetAvisoleringslengde
7.5 mm
Tiltrekkingsmoment
1 Nm
Styrekretspålitelighet ved 24 V DC, 10 mA [Feilsannsynlighet]
<10-5, <1 feil på 100 000 betjeningssykluser HF

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
6 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.11 W
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Hjelpekontaktblokk (EC000041)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Antall vekselkontakter
0
Antall NO-kontakter
1
Antall NC-kontakter
1
Antall feilsignalbrytere
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
6
Type strømtilkobling
Skrukobling
Modell / utførelse
Pluggbar
Monteringsmetode
Sidemontering
Lampeholder (Fatning)
Uten

Godkjenninger

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; IEC/EN 60947-5; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified

Dimensjoner

115X408
P1
115X409
P3