Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires généraux pour armoire
Fonction de base
Equipements complémentaires de montage
Equipements complémentaires
Bornes de raccordement
Equipements complémentaires
Bornes de raccordement 160 – 1000 A
Tension assignée d'isolement [Ui]
1000 V AC
Description
Compris les étiquettes de désignation de bornes U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,
Affectation courant assigné d'emploi Sections de raccordement selon IEC/EN 60439, VDE 0660 partie 500 ou EN 50021
Raccordement extérieur pour câbles ronds ou câbles sectoriels, de l'autre côté pour feuillard Cu
Courant assigné d'emploi [Ie]
1000 A
Nombre de pôles
1
Sections raccordables
Câbles Cu/Al
Cu
Câble rond multibrins
Câble sectoriel multibrins
○ Câble rond à âme massive
Câble sectoriel à âme massive
Al
○ Câble rond à âme massive
Câble sectoriel à âme massive
Câbles Cu/Al
2 × 150 – 300
3 × 50 – 240
Câble Al
Al
Câble sectoriel à âme massive
Câble Al
2 × 150 – 240
3 × 150 – 185
Feuillard Cu
2 x (11 x 21 x 1)
10 x 40 x 1
10 x 50 x 1 mm
▤ Feuillard Cu
conducteur
60 × 15
▃ Barre Cu
Remarques
Kits d'adaptation pour la transformation d'un raccordement pour feuillard en raccordement pour câble disponibles séparément
Capots de bornes disponibles séparément

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Energy distribution systems (EG000015) / Borne de ligne principale (EC000275)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Matériel d’isolation et de liaison électrique / Système de distribution de puissance / Barrette de raccordement (ecl@ss13-27-40-06-03 [ACO369016])
nombre de pôles
1
courant nominal
1000 A
type de connexion
visser
mode de pose
vis
nombre d'entrées
2
nombre de sorties
3
adapté à un conducteur massif
No
adapté à un conducteur multifilaire
Yes
adapté à un conducteur à fil fin
No
adapté pour câbles à brins fins sans embout
No
adapté pour câbles à brins extra fins
No
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
No
section de conducteur, entrée
50 - 300 mm²
section de conducteur, sortie
50 - 300 mm²
section de conducteur, entrée AWG
0 - 0
section de conducteur, sortie AWG
0 - 0
protégé contre les contacts
Yes
hauteur
165 mm
largeur
88 mm
profondeur
150 mm