Lieferprogramm

3200DRW-3
Sortiment
xEnergy Safety Ci
Grundfunktion
Leergehäuse
Produktfunktion
Gehäuse-Unterteile
Zubehör
Verteilergehäuse-Unterteile
Einzelgerät/Komplettgerät
Baukastensystem
Normen und Bestimmungen
EN 62208
EN 61439-2
Beschreibung
Seitenwände geschlossen, ausschlagbar
Wände oben und unten offen
Ausführung Unterteil
geschlossen, ausschlagbar
Abmessungen
Breite
187.5 mm
Höhe
250 mm
Leitungseinführung
oben und unten
über Flansche FL2…
seitlich
über Flansche FL3…
Hinweise
Flansche →#024355
Distanzrahmen für CI45... →#110103

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890 Einzelgehäuse für Wandanbau [PV]
11 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890 Anfangsgehäuse für Wandanbau [PV]
10 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890 Mittelgehäuse für Wandanbau [PV]
9 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890 Einzelgehäuse für Wandanbau [PV]
22 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890 Anfangsgehäuse für Wandanbau [PV]
20 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890 Mittelgehäuse für Wandanbau [PV]
19 W
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
960 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
5 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
IP65, mit Deckel
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 1000 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten nach ETIM 7.0

Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Leergehäuse (EC000058)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Leergehäuse (Kleinverteiler) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-08 [ACN385011])
Montageart
Aufputz
Art der Abdeckung
optional
Ausführung Deckel
geschlossen
Art der Tür
ohne
Transparenter Deckel/Tür
nein
Mit Schloss
nein
Nennstrom (In)
1600 A
Höhe
250 mm
Breite
187.5 mm
Tiefe
125 mm
Einbautiefe
150 mm
Innentiefe
100 mm
Materialstärke Gehäuse
6 mm
Materialstärke Tür/Deckel
6 mm
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035
Anzahl der Module
1
Anzahl der Reihen
0
Breite in Teilungseinheiten
9
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten
4
Anbaumöglichkeit
ja
Anzahl der Leitungseinführungen
30
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Oberfläche
sonstige
Mit Montageplatte
nein
Geeignet für Außengebrauch
ja
Geeignet für Blitzschutz
ja
Schutzart (IP)
IP65
Schutzart (NEMA)
sonstige
Schutzklasse
II
Schlagfestigkeit
IK10
Funktionserhalt
sonstige

Abmessungen

320X001