Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Norm/Zulassung
IEC
Polzahl
3-/4-polig
Leiteranzahl
3-/4-polig
Baugröße
NZM2
Zubehör
Anschlusstechnik
Zubehör
Kabelschuhe
verwendbar für
NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)
Beschreibung
Nicht UL-/CSA-approbiert.
Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse in schmaler Ausführung.
Bei Verwendung ohne Abdeckung NZM2(-4)-XKSA muss der Kabelschuh isoliert werden.
Anschlussquerschnitte
150 mm2
Hinweise
Genaue Angaben zu geeigneten Leiterarten und hierzu benötigem Presswerkzeug: Siehe Rubrik Projektierung.

Technische Daten

Projektierung
Projektierungshinweis

Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2 und rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter benötigt man zur Pressung der Kabelschuhe das Presswerkzeug K22, HK60/22 oder EK22 der Firma Klauke mit folgenden Presseinsätzen:

  • R22/95 für 95 mm2
  • R22/120 für 120 mm2
  • R22/150 für 150 mm2
  • R22/185 für 185 mm2
  • R22/240 für 240 mm2
  • R22/300 für 300 mm2

Feindrähtige Leiter sind eingeschränkt geeignet. Sie müssen dorn- oder kerbverpresst werden mit einem Presswerkzeug der Serie 13 oder 25 der Firma Klauke.
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
Installation, isolation and connection material (EG000047) / Presskabelschuh für Cu-Leiter (EC001050)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrisches Isolations- und Verbindungsmaterial / Kabelschuh, Aderendhülse, Verbinder / Presskabelschuh für Cu-Leiter (ecl@ss13-27-40-02-03 [AKN512018])
Anschlussgewindemaß (metrisch)
0
Anschlusswinkel
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher
1
Kennziffer
0
Nennquerschnitt
150 mm²
Oberflächenschutz
verzinnt
Kennfarbe
ohne