Lieferprogramm

Leiteranzahl
3-/4-polig
Zubehör
Kabelschuhe
verwendbar für
NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)
Beschreibung
Nicht UL-/CSA-approbiert.
Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse in schmaler Ausführung.
Bei Verwendung ohne Abdeckung NZM2(-4)-XKSA muss der Kabelschuh isoliert werden.
Anschlussquerschnitte
95 mm2
Hinweise
Genaue Angaben zu geeigneten Leiterarten und hierzu benötigem Presswerkzeug: Siehe Rubrik Projektierung.

Technische Daten

Projektierung
Projektierungshinweis

Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2 und rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter benötigt man zur Pressung der Kabelschuhe das Presswerkzeug K22, HK60/22 oder EK22 der Firma Klauke mit folgenden Presseinsätzen:

  • R22/95 für 95 mm2
  • R22/120 für 120 mm2
  • R22/150 für 150 mm2
  • R22/185 für 185 mm2
  • R22/240 für 240 mm2
  • R22/300 für 300 mm2

Feindrähtige Leiter sind eingeschränkt geeignet. Sie müssen dorn- oder kerbverpresst werden mit einem Presswerkzeug der Serie 13 oder 25 der Firma Klauke.

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Technische Daten nach ETIM 7.0

Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial (EG000047) / Presskabelschuh für Cu-Leiter (EC001050)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrisches Isolations- u. Verbindungsmaterial / Kabelschuh, Aderendhülse, Verbinder / Presskabelschuh für Cu-Leiter (ecl@ss10.0.1-27-40-02-03 [AKN512013])
Anschlussgewindemaß (metrisch)
0
Anschlusswinkel
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher
1
Kennziffer
0
Nennquerschnitt
95 mm²
Oberfläche
verzinnt
Kennfarbe
ohne

Abmessungen

1230DIM-34