Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Einzelgerät/Komplettgerät
Einzelgerät
Farbe
gelb, Schrift schwarz
Beschreibung
rund ø 60 mm
Sprache
de, en, fr, it
Frontabmessung
Frontabmessung 25 x 25 mm
Anbindung an SmartWire-DT
nein

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte (EC000624)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte (ecl@ss13-27-37-12-25 [AKF043019])
Wörtlicher Aufdruck
sonstige
Sprache des Aufdrucks
verschiedene
Aufdruck ISO-Symbole
ohne
Farbe
gelb
Form
rund
Breite
60 mm
Höhe
1 mm
Außendurchmesser
60 mm

Approbationen

North America Certification
UL/CSA certification not required