Program dostaw

Product range
Ci insulated enclosures
Funkcja podstawowa
Konstrukcja rozdzielacza
Funkcja podstawowa
Profile ramki nośnej
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
Urządzenie pojedyncze
Wytrzymałość powierzchniowa
ocynkowane profile C
Informacja o zakresie dostawy
Śruby mocujące zamawiać oddzielnie
Stosowane do
for wall-mounting distribution system
for wall-mounting distribution system supported on the floor
For floor-standing distribution boards, 3 panels wide
Profile shape
Horizontal section
Długość
1025 mm
125 mm grid spacing
9 x 125 Number

Dane Techniczne

Dane ogólne
Warunki pracy i otoczenia zgodnie z VDE 0660 część 500Wytrzymałość powierzchniowa
ocynkowane profile C
Materiał
Wytrzymałość powierzchniowa
ocynkowane profile C

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Components for arrangement / baying system (enclosure/cabinet) (EC002622)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for arrangement/baying system (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-13 [ACN631012])
Model
Inne
Szerokość
50
Wysokość
25
Głębokość
1025
Materiał
Stal
Kolor
Inne
Numer RAL
0