Gamme de livraison

Gamme
Coffrets isolants Ci
Fonction de base
Réalisation de tableaux de distribution
Fonction de base
Profilés pour châssis-supports
Appareil individuel/Appareil complet
Appareil individuel
Propriété de surface
Profilés en C galvanisés
Information sur les éléments compris dans la fourniture
Vis de fixation à commander séparément
Utilisation pour
pour tableaux muraux
pour tableaux muraux avec appui au sol
Pour tableaux au sol formés de 3 largeurs de colonnes
Forme de profilé
Profilés horizontaux
Longueur
1025 mm
Nombre de pas de 125 mm
9 x 125

Caractéristiques techniques

Généralités
Conditions d’exploitation et d’environnement selon IEC 60439-1Propriété de surface
Profilés en C galvanisés
Matériaux
Propriété de surface
Profilés en C galvanisés

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Composants d'installation / d'alignement (armoire de commande) (EC002622)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for arrangement/baying system (electrical cabinet) (ecl@ss13-27-18-28-13 [ACN631017])
modèle
autre
largeur
50 mm
hauteur
25 mm
profondeur
1025 mm
matériau
acier
couleur
autre
numéro RAL
0