Leveringsprogramma

Toepassingsaanwijzing
Dit product voldoet aan de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG en de EMC-richtlijn 2014/30/EG en voldoet aan de eisen van de EN 60947-5-1. Dit product voldoet niet aan de normeisen voor de rail- en spoorindustrie en moet daarom door de gebruiker afzonderlijk voor de speciale applicatie worden getest.
Assortiment
Drukschakelaar met hoofdcontacten
beschermingsgraad
IP65
polen
3-polig
Uit- en inschakeldruk:
Afzonderlijk traploos instelbaar.
Alle binnen het gerasterde diagramoppervlak liggende snijpunten kunnen worden ingesteld.
132U007

min. schakelverschil: 0.6 bar

voorbeeld:

uitschakeldruk 3.3 bar

inschakeldruk 2.2 bar

Variabel schakelpunt
max. bedrijfsdruk
7 bar
aanwijzingen

Uitvoering:

  • altijd met klemmenafdekking
  • 1 geïsoleerde aardklem
  • 1 geïsoleerde klem N
  • 2 voorgeperste aansluitingen voor M20, zonder schroefdraad
  • IP65 in combinatie met kabelwartel V-M20
  • Aansluitflens R ½”
  • Op aanvraag: aansluitflens R ¼”
  • Neopreen membraan

R ¼” komt overeen met G ¼

R ½” komt overeen met G ½ conform ISO 228-1

Voor toepassing als motorschakelaar conform IEC/EN 60947-4-1 voor:

draaistroom AC-3

Eenfasestroom

Gelijkstroom DC-3

Voor toepassing als stuurschakelaar:

Instelling af fabriek van in- en uitschakeldruk volgt via typetoevoeging:  203948

Technische gegevens

General
normen en bepalingen
IEC/EN 60947-4-1
testdruk
32 bar
barstdruk
90 bar
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 1500
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuur
-25 - 70
beschermingsgraad
IP65
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid conform IEC 60068-2-27 [Halfsinusstoot 20 ms]
> 10 g
Trillingsongevoeligheid conform IEC 60068-2-6 [1 mm amplitude]
36 Hz
Levensduur [Schakelingen ]
0.5 x 106
AansluitdiametersEenaderig
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls conform DIN 46228
1 x (0.5 - 1.5)
2 x (0.5 - 1.5) mm2
aansluitklem
vlakke klemmen met klemschijf
aansluitschroef
M4
Aandraaimoment aansluitschroef
1.2 Nm
Stroombanen/schakelvermogen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
4000 V AC
nom. isolatiespanning [Ui]
400 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
max. kortsluitbeveiligingzonder smeltzekering
PKZM0-20 type
max. kortsluitbeveiligingsmeltzekering [gG/gL]
20 A
coördinatieklasse
1
Nominale kortsluitstroom [Iq (= Stroom r)]
1 kA
AC-3nom. bedrijfsstroom230 V
15 A
AC-3nom. bedrijfsstroom400 V
11.5 A
AC-3nom. vermogen P230 V
4 kW
AC-3nom. vermogen P400 V
5.5 kW
DC-3nom. bedrijfsstroom24 V
16 A
DC-3nom. bedrijfsstroom110 V
12.5 A
DC-3nom. bedrijfsstroom250 V
2 A
Nom. frequentie [f]
50 Hz

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Drukschakelaar (EC000243)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Bewakingsapparaat (laagspanningsschakeltechniek) / Drukschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-37-18-14 [AKF108014])
Geschikt als wacht
Ja
Geschikt als 2-puntsregelaar
Ja
Geschikt als begrenzer
Nee
Max. bedrijfsdruk
7000 Hectopascal
Inschakeldruk
0 - 3.8 Druk
Begininstelling
0 - 0 Hectopascal
Uitschakeldruk
0 - 4.5 Druk
Eindinstelling
0 - 0 Hectopascal
Druk-schakeldifferentie
0 Druk
Max. testdruk
32 Druk
Bezwijkdruk
90 Druk
Mediumtemperatuur
25 - 80 Graden Celsius
Aansluiting
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Draadmaat
1/2"
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz
0 - 400 Volt
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz
0 - 400 Volt
Nom. spanning Ue bij DC
0 - 250 Volt
Beginwaarde meetbereik druk
0 Pascal
Eindwaarde meetbereik druk
0 Pascal
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
5.5 Kilowatt
Schakelvermogen AC-3 (240V)
0 Kiloamp
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
0 Amp
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
11.5 Amp
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
3
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
0
Instelbaar stroombereik
0 - 0 Amp
Met handbediening
Nee
Met handmatige in-/uitschakeling
Nee
Elektronische uitvoering
Nee
Met display
Nee
Explosieveilig
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
Hoogte
110 Millimeter
Breedte
60 Millimeter
Diameter
0 Millimeter
Diepte
96 Millimeter

Goedkeuringen

Product Standards
CSA-CC22.2 No. 14
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
CSA certified

Afmetingen

132X007
132X002
132X003