054/106809 RAILWAY SIGNAL FUSE 2A

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
2 A
Nominell spenning
AC 250 V
DC 250 V
Størrelse
14 x 51 mm
kan brukes før størrelse/applikasjoner
traksjon
jernbanesignalering
Standard/Godkjennelse
BS
Form
sylindrisk
Standarder/Regulations
BS714

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / Glassikring (EC002704)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
Størrelse
14 x 51 mm
Merkespenningsområde
250 - 250 Volt
Merkespenning (verdi)
Andre
Spenningstype
DC
Utnyttelsesgrad
Andre
Driftsfrekvensområde
Hertz
Merkestrøm
2 Amp
Med sjokkdetektor
Nei
Utløsningskarakteristikk
Andre
Bryteevne
0.5 Kilo-Amp