Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
grande vitesse
Courant assigné d'emploi [I]
2 A
Tension assignée d'emploi
AC 250 V
DC 250 V
Facteur de zoom
14 x 51 mm
Utilisable pour taille
traction
signalisation ferroviaire
Norme/Agrément
BS
Forme
cylindrique
Normes/Réglementations
BS714

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible cylindrique (EC002704)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible cylindrique (de sécurité) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
taille
14x51 mm
tension assignée (Ue)
250 - 250 V
tension assignée (Ue)
autre
type de tension
DC
classe de fonctionnement
autre
fréquence de fonctionnement
Hz
courant nominal
2 A
avec percuteur
non
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
puissance de coupure
0.5 kA