Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
2 A
Bemessungsspannung
AC 250 V
DC 250 V
Größe
14 x 51 mm
Verwendung
Traktion
Bahnsignalisierung
Norm/Approbation
BS
Form
zylindrisch
Normen/Bestimmungen
BS714

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Zylindrische Sicherung (EC002704)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Zylindrische Sicherung (Schmelzsicherung) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
Größe
14x51 mm
Bemessungsspannung
250 - 250 V
Bemessungsspannung
sonstige
Spannungsart
DC
Betriebsklasse
sonstige
Betriebsfrequenz
Hz
Nennstrom
2 A
Mit Schlagmelder
nein
Auslösecharakteristik
sonstige
Abschaltleistung
0.5 kA