054/106809 RAILWAY SIGNAL FUSE 2A

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
2 A
Jmenovité napětí
AC 250 V
DC 250 V
Velikost
14 x 51 mm
použitelné pro velikost / aplikace
trakce
železniční signalizace
Standardní / schválení
BS
Tvar
válcové
Standardní/Regulace
BS714

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Tavné pojistkové vložky / Válcové pojistky (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
Size
14x51 mm
Rated voltage
250 - 250 V
Rated voltage
Other
Voltage type
DC
Utilization category
Other
Rated operating frequency
Hz
Nominal current
2 A
With striker
No
Release characteristic
Other
Breaking capacity
0.5 kA