Lieferprogramm

460N118
Sortiment
xEnergy Safety Ci
Sortiment
Isolierstoffgehäuse Ci
Grundfunktion
Leergehäuse
Produktfunktion
Zusatzausrüstung für Gehäusezusammenbau
Zubehör
Wandbefestigungswinkel
Einzelgerät/Komplettgerät
Baukastensystem
Funktion
für die Befestigung von Ci-Gehäusen mit 50 mm Abstand zur Wand
Beschreibung
in der Breite alle 2 Gehäuse 1 Wandbefestigungswinkel, beim Transport zusätzliche Winkel unterlegen
verwendbar für
max. 4 x CI43 übereinander
Hinweise
max. 4 x CI43 übereinander

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Komponente für die Aufstellung / Anreihtechnik (Schaltschrank) (EC002622)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Elemente für Schaltschrank/Gehäuse / Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-13 [ACN631012])
Ausführung
Montagewinkel
Breite
95 mm
Höhe
0 mm
Tiefe
1125 mm
Werkstoff
Stahl
Farbe
sonstige
RAL-Nummer
0

Abmessungen

320X174