Program dostaw

Asortyment
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Funkcja podstawowa
Akcesoria do montażu szafy sterowniczej
Akcesoria
Zaciski
Akcesoria
Zaciski 160 – 1000 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
1000 V AC
Description
Including labels for terminal marking U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,
Relationship of rated operational current →terminal capacity to IEC/EN 60439, VDE 0660 Part 500 or EN 50021
Outer terminal for round or sectoral conductor, other side for Cu strip
Znamionowy prąd pracy [Ie]
1000 A
Bieguny
5
Przekrój doprowadzeń
Kable Cu/Al
Cu
Kabel okrągły wielożyłowy
Kabel sektorowy wielożyłowy
○ Kabel okrągły jednożyłowy
Kabel sektorowy jednożyłowy
Al
○ Kabel okrągły jednożyłowy
Kabel sektorowy jednożyłowy
Kable Cu/Al
2 x 150 - 300
3 x 50 - 240
Kable Al
Al
Kabel sektorowy jednożyłowy
Kable Al
2 x 150 - 240
3 x 150 - 185
taśma CU
2 x (11 x 21 x 1)
10 x 40 x 1
10 x 50 x 1 mm
▤ copper strip
Przewód
60 x 15
▃ Cu bar
Notes
Conversion kits for strip terminal in cable connection available separately
Terminal covers available separately

Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Energy distribution systems (EG000015) / Rail terminal bar (EC000275)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss8.1-27-40-06-03 [ACO369008])
Number of poles
5
Connection type
Screwing
Number of connections < 6 mm²
0
Number of connections 10 mm²
0
Number of connections 16 mm²
0
Number of connections 25 mm²
0
Number of connections > 25 mm²
10
Number of connections total
10
Mounting method
Screw
Height
196 mm
Width
416 mm
Depth
165 mm
Contact safe
Yes